Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
AKZ 4/10
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 15, V-2, PA 66, Wemid, 130 °C
Best.-Nr. 0359560000
Art AKZ 4/10
GTIN (EAN) 4008190083021
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 29 mm
Tiefe (inch) 1,142 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 30,5 mm
Höhe 27 mm
Höhe (inch) 1,063 inch
Breite 60 mm
Breite (inch) 2,362 inch
Nettogewicht 56,5 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, 2 klemmbare Leiter, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, 2 klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Normen IEC 60947-7-1
Polzahl 1
Tragschiene TS 15

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 4 mm²
Bemessungsspannung 400 V
Bemessungsspannung DC 400 V
Nennstrom 32 A
Strom bei max. Leiter 41 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,02 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV18ATEX8221U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR18.0024U
Spannung max (ATEX) 352 V
Strom (ATEX) 32 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 6 mm²
Spannung max (IECEX) 352 V
Strom (IECEX) 32 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 6 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 24 AWG
Spannung Gr C (CSA) 300 V
Strom Gr C (CSA) 10 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 12400-143

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 22 AWG
Spannung Gr C (UR) 300 V
Strom Gr C (UR) 27 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 8 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 0,8 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,6 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 2
Klemmbereich, max. 6 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmschraube M 3
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Maße

Versatz TS 15 13,5 mm
Versatz TS 32 31 mm
Versatz TS 35 31 mm

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 15
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66, Wemid
Farbe beige/gelb, dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen 10 
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA IECEXTUR TUEVNATEX UKEX UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0366560000
Art: AK 4/10
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 20, Anzahl der Etagen: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
 
Best.-Nr.: 0489560000
Art: AK 4/O.ZA
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
 
Best.-Nr.: 0294360000
Art: AKZ 4
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 15, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 0294380000
Art: AKZ 4 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 4 mm², 32 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 15, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 0294320000
Art: AKZ 4 KRG
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, mittelgelb, 4 mm², 32 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 15, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 9537110000
Art: AKZ 4 WEMID
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige, 4 mm², 32 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 15, V-0, Wemid, 120 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 1038680000
Art: AKZ 4 WEMID BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 4 mm², 32 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 15, V-0, Wemid, 120 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 0359660000
Art: AKZ 4/10/BEZ
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 15, V-2, PA 66, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1538260000
Art: AKZ 4/ATA
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 32 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile