Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KLIPPON CS POK 121209-4
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon Control Station (Befehlts- und Meldegeräte), Befehls- / Meldegerät, KLIPPON POK 121209 EX, Glasfaserverstärktes Polyester mit Graphitbeimischung, Leuchtmodul - rot, Schlagtaster NOT-AUS mit gelbem Kontrast-Schild, 2 Öffner, Zwangsöffnende Kontakte, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Best.-Nr. 1537130000
Art KLIPPON CS POK 121209-4
GTIN (EAN) 4050118340976
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2024-08-31

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 90 mm
Tiefe (inch) 3,543 inch
Tiefe mit Anbaukomponenten 128 mm
Höhe 122 mm
Höhe (inch) 4,803 inch
Höhe niedrigstbauend 90 mm
Breite 120 mm
Breite (inch) 4,724 inch
Befestigungsmaß Höhe 82 mm
Befestigungsmaß Breite 106 mm
Nettogewicht 1.100 g

Temperaturen

Umgebungstemperatur -55 °C...+55 °C
Betriebstemperatur -55 °C...55 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Zertifikatsnummern Gehäuse

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV14ATEX7606X
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXITA14.0013X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX) TÜV 14 ATEX 7606 X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx) IECEx ITA 14.0013X
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO) LMP 21.0019X

Allgemeine Angaben

1 Position in Gehäuse Leuchtmodul - rot
2 Position in Gehäuse Schlagtaster NOT-AUS mit gelbem Kontrast-Schild
Ausführung Kontakt 2 Öffner, Zwangsöffnende Kontakte
Betriebsspannung, max. 250 V
Betriebsstrom bei 40 °C Umgebungstemperatur max. 1,5 mm² - T6 10 A, 1,5 mm² - T5 16 A, 2,5 mm² - T6 16 A
Betriebsstrom bei 55 °C Umgebungstemperatur max. 1,5 mm² - T4 16 A, 1,5 mm² - T5 10 A, 2,5 mm² - T5 16 A
Betätigungsvorsätze Schlagtaster NOT-AUS
Betätigungvorsatz Farbe rot
Bohrungen Seite B 1 x M25
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Deckelbefestigung Kreuzschlitzschrauben aus Edelstahl
Dichtungsmaterial Bedien- und Anzeigeelemente EPDM
Dichtungsmaterial Gehäuse Silikon (VMQ)
Drehmoment Deckelschrauben 2,5 Nm
Erdung außen Auf Anfrage möglich
Kabelverschraubung 2721990000
Kennzeichnung II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db
Klemmbereich Kabelverschraubung, max. 17 mm
Klemmbereich Kabelverschraubung, min. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leuchtmodulvorsatz Farbe rot
Montageart Wandmontage
Oberfläche unbehandelt
Referenzprodukt 1306050000
Schlagfestigkeit 4 Joule nach IEC60079-0
Temperaturklasse T4, T5, T6
Werkstoff Glasfaserverstärktes Polyester mit Graphitbeimischung

Gehäuse

Bohrungen Seite B 1 x M25
Werkstoff Glasfaserverstärktes Polyester mit Graphitbeimischung

Standard-Merkmale

Referenzprodukt 1306050000

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Eplan Data Portal Eplan data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-90
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Zulassungen

Zulassungen IECEXITA TUEVNATEX
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1537110000
Art: KLIPPON CS POK 121209-4
Ausfuehrung:
Klippon Control Station (Befehlts- und Meldegeräte), Befehls- / Meldegerät, KLIPPON POK 121209 EX, Glasfaserverstärktes Polyester mit Graphitbeimischung, Drucktaster - rot, Drucktaster - grün, 2 Öffner, 2 Schließer, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 1537120000
Art: KLIPPON CS POK 121209-4
Ausfuehrung:
Klippon Control Station (Befehlts- und Meldegeräte), Befehls- / Meldegerät, KLIPPON POK 121209 EX, Glasfaserverstärktes Polyester mit Graphitbeimischung, Leuchtmodul - grün, Drucktaster - grün, 1 Öffner, 1 Schließer, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.