Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-FCM-USB-3.0-A
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung FrontCom Micro USB Kupplung, USB 3.0, Typ A
Best.-Nr. 1427960000
Art IE-FCM-USB-3.0-A
GTIN (EAN) 4050118232318
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Wandstärke, min. 1 mm
Wandstärke, max. 5 mm
Nettogewicht 18,555 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Daten

Anschluss 1 USB A
Anschluss 2 USB A
Artikelbeschreibung FrontCom Micro USB Kupplung, USB 3.0
Beschaltung Typ A
Farbe schwarz
Gehäusebasismaterial PA UL 94 V0
Kontaktoberfläche Gold über Nickel
Montageart Schaltschrank, Verteilerkasten
Schirmmaterial Edelstahl, vernickelt
Schirmung 360°-Schirmkontakt
Schutzart IP65, in geschlossenem Zustand
Steckzyklen ≥ 1500

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-107
UL Norm für Kommunikationszubehör UL 1863
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand ≥ 1000 MΩ
Kontaktwiderstand ≤ 30 mΩ

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-02
ECLASS 9.1 27-18-27-90
ECLASS 10.0 27-18-27-02
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-28-92
ECLASS 13.0 27-18-28-92

Zulassungen

Zulassungen CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1018840000
Art: IE-FCM-USB-A
Ausfuehrung:
FrontCom Micro USB Kupplung, USB 2.0, Typ A
 
Best.-Nr.: 1222550000
Art: IE-FCM-USB-AB
Ausfuehrung:
FrontCom Micro USB Kupplung, USB 2.0, Typ A-B