Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PF RS 100 OR 2000MM
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Profilgehäuse, RS 100 orange, Strangprofil, Breite: 2000 mm
Best.-Nr. 4144870000
Art PF RS 100 OR 2000MM
GTIN (EAN) 4008190377410
VPE 2 m

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 19 mm
Tiefe (inch) 0,748 inch
Höhe 104 mm
Höhe (inch) 4,094 inch
Breite 2.000 mm
Breite (inch) 78,74 inch
Nettogewicht 406,25 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Isolierstoff Polyvinylchlorid
Oberfläche unbehandelt
Werkstoff PVC

Allgemeine Daten

Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Schutzart IP20 im verbauten Zustand
Vergießbarkeit Nein

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Beim Abdeckprofil und bei den Abschlussplatten stehen 3 Bauhöhen zur Wahl:
TS-Montage ohne Abdeckung: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm
TS-Montage mit niedriger Abdeckung: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm
TS-Montage mit hoher Abdeckung: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm
Direktmontage ohne/niedrige/hohe Abdeckung: 24 / 69 / 99 mm

Abmessungen der Leiterplatte
Dicke: 1,6 (±0,2) mm, Breite: 100 (+0,5) mm
Maß RS-Abschnitt = Leiterplattenlänge minus 4,5 mm
Maß ADP-Abschnitt = Leiterplattenlänge minus 1 mm

Beispiel:
Leiterplattenlänge 160 mm, RS-Abschnitt = 155,5 mm, ADP-Abschnitt = 159 mm

Downloads

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC002779
ETIM 8.0 EC002779
ETIM 9.0 EC002779
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-01
ECLASS 14.0 27-19-06-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 4352940000
Art: PF RS 100 BK 2000MM
Ausfuehrung:
Profilgehäuse, RS 100 schwarz, Strangprofil, Breite: 2000 mm
 
Best.-Nr.: 4010870000
Art: PF RS 100 GR 2000MM
Ausfuehrung:
Profilgehäuse, RS 100 kieselgrau, Strangprofil, Breite: 2000 mm
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile