Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20M-UI-AO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Signalwandler/-trenner, Temperaturwandler, Eingang : universell U,I,R,ϑ, Ausgang : I / U
Best.-Nr. 1176030000
Art ACT20M-UI-AO-S
GTIN (EAN) 4032248970070
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 114,3 mm
Tiefe (inch) 4,5 inch
Höhe 112,5 mm
Höhe (inch) 4,429 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 80 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine
MTBF 176 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Eingangsspannung konfigurierbar, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC
Eingangsstrom konfigurierbar, 0...20 mA, 4…20mA
Eingangswiderstand Spannung > 10 MΩ
Potentiometer 10…100 kΩ
Sensor Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5
- 200...+ 2300 °C depending on thermocouple, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, 2-/3-/4-Leiter
Sensor-Versorgung > 15 V DC bei 20 mA
Spannungsabfall Stromeingang <3 V
Temperatur-Eingangsbereich konfigurierbar, min. Messbereich 10°C (RTD), min. Messbereich 50°C (TC), PT100: -200°C…850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, TC Typ: B (0…+1820 °C), E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C), Details unter Downloads „Messbereichstabelle ACT20M-UI-AO“
Widerstand 0…10 kΩ

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 1
Ausgangsspannung, Bemerkung konfigurierbar, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V, 0(0,2)…1 V, 1…(0,2)0 V, 5…(1)0 V, 10…(2)0 V, downscale (0 V), upscale (11 V), bei Sensorfehler
Ausgangsstrom konfigurierbar, 0...20 mA, 4...20 mA, 20…0 mA, 20…4 mA, downscale (3,5 mA), upscale (23 mA), bei Sensorfehler
Drahtbrucherkennung Ja, bei Verwendung von RTD / POT / TC
Grenzfrequenz (-3 dB) 100 Hz
Lastwiderstand / Strom ≤ 600 Ω, @ max 28mA
Lastwiderstand Spannung ≥ 10 kΩ
Typ aktiv, angeschlossene Steuerung muss passiv sein

Allgemeine Angaben

Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner
Genauigkeit < 0,1 % des Messbereichs
Konfiguration mit FDT/DTM Software, Benötigt wird Konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Leistungsaufnahme, max. 1,2 W
Leistungsaufnahme, typ. 0,84 W
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit 400 ms (10...90%) @ U/I, 1 s @ temp
Temperaturkoeffizient ≤ 0,01 % / °C
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung 24 V DC ± 30 % an der Klemme oder über CH20M-Schienenbus

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 Veff
EMV-Normen IEC 61326-1
Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner
Isolationsspannung 2,5 kVeff / 1 min
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie II

Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)

Einbauort Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14

EMV-Konformität und Zulassungen

EMV-Normen IEC 61326-1
Normen IEC 61010-1

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Universeller Messtrennwandler
Universeller Messtrennwandler in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungs- und Sensorversorgung,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Ströme 0/4...20 mA/, - Spannungen 0/2...10V,
2-/3-/-4- Leiter RTD, Widerständen, Potentiometern und Thermoelementsignalen nach IEC584.
Der Baustein ist softwareprogrammierbar über Standard FDT/DTM Tools.

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H  114,3/ 6,1/ 112,5 mm
Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2
Schutzart: IP 20 


Eingang                         0/4...20 mA
                                      0/2...10 V
                                      PT100, PT1000, Ni100, Ni1000
                                      Widerstand/ Potentiometer 10 Ohm...10 kOhm
                                      Thermoelemente Typ B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5
Sensorversorgung        > 15 V DC bei 20 mA

Ausgang                       0/4...20 mA
                                      0/2...10 V 
Lastwiderstand             < 600 Ohm/ Strom/ > 10 kOhm/ Spannung
Übertragungsfehler       < 0,1 % v. E.  (DC, RTD)
                                      < 0,2 % + CJ Fehler (TC)
Sprungantwortzeit
10...90 %                       < 400 ms (mA/ V)/ < 1 s (RTD, TC)
Hilfsenergie                   24 VDC +/- 30 %
Verlustleitung                ca. 1,2 W
Umgebungs-
temperaturbereich         -25 °C...+70 °C

Trennung                        EN 61010-1, 3-Wege-Trennung bis 2,5 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander
Prüfspannung                2,5 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie
Bemessungs-
spannung                    
  300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen                 cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL

Typ                                ACT20M-UI-AO-S


Ausschreibungstext kurz Universeller Messtrennwandler
Universeller Messtrennwandler in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungs- und Sensorversorgung,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Ströme 0/4...20 mA/, - Spannungen 0/2...10V,
2-/3-/-4- Leiter RTD, Widerständen, Potentiometern und Thermoelementsignalen nach IEC584.
Der Baustein ist softwareprogrammierbar über Standard FDT/DTM Tools.

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CULUS DETNORVER FMEX IECEXKEM KEMAATEX UKEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E337701