Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-MC-VLT-1TX-1ST
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Medienkonverter, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 1x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr. 1286890000
Art IE-MC-VLT-1TX-1ST
GTIN (EAN) 4050118077827
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 105 mm
Tiefe (inch) 4,134 inch
Höhe 135 mm
Höhe (inch) 5,315 inch
Breite 53,6 mm
Breite (inch) 2,11 inch
Nettogewicht 630 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...75 °C
Feuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b14ea46f-06a9-4191-9f88-14cc6c04a8a8
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c, 7a, 7cI

EMV-Konformität und Zulassungen

EMV-Normen EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V/m, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Explosionsgefährdete Bereiche UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C und D, ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Freier Fall Gemäß IEC 60068-2-32
Schifffahrt DNV
Schock gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Vibration gemäß IEC 60068-2-6

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

Glasfaseroptik-Transceiver-Eigenschaften

Übertragungsrate 100 Mbps
Transceiver Typ Multimode
Steckverbindertyp ST-Duplex
Übertragungslänge, typ. 5 km
Wellenlänge
typ. 1.300 nm
Wellenlänge TX
min. 1.260 nm
max. 1.360 nm
Wellenlänge RX
min. 1.100 nm
max. 1.600 nm
Eingangsleistung
min. -32 dBm
max. -3 dBm
Übertragungsleistung
min. -20 dBm
max. -10 dBm
Link-Budget 12 dB

MTBF

MTBF
Entsprechend Norm MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Betriebszeit (Stunden), min. 401.000 h

Schnittstellen

Alarmkontakt 1 Relaisausgang mit einer Strombelastbarkeit von 1 A bei 24 V DC
Anzahl Ports 1x RJ45, 1 * ST-Multimode
Funktion DIP-Schalter 100BaseFX Voll-/Halbduplex Modus, Port-Überwachung
Glasfaser-Ports 100BaseFX Ports (ST-Anschluss), Multimode
LED-Anzeige PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP-Port), 100M (Glasfaser-Port)., FDX/COL (Glasfaser-Port)
RJ45-Ports 10/100BaseT(X)

Spannungsversorgung

Anschluss 1 abnehmbarer 6-poliger Klemmenblock
Stromaufnahme
Spannung 12 V
Strom 0,32 A
Spannung 24 V
Strom 0,16 A
Verpolungsschutz vorhanden
Versorgungsspannung 24 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart DC
Spannung, min. 12 V
Spannung, max. 45 V
Überstromschutz 1,1 A

Technische Daten

Gehäusebasismaterial Metall
Geschwindigkeit Fast Ethernet
Montageart Tragschiene, Wand (mit optionalem Montagesatz)
Schutzart IP30

Technologie

Standard IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X) und 100BaseFX

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur, max. 75 °C
Betriebstemperatur, min. -40 °C
Feuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max. 85 °C
Lagertemperatur, min. -40 °C

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001467
ETIM 7.0 EC001467
ETIM 8.0 EC001467
ETIM 9.0 EC001467
ECLASS 9.0 19-17-01-14
ECLASS 9.1 19-17-01-14
ECLASS 10.0 19-17-01-32
ECLASS 11.0 19-17-01-32
ECLASS 12.0 19-17-01-32
ECLASS 13.0 19-17-01-14
ECLASS 14.0 19-17-01-32

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER KOREANCERT UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1241400000
Art: IE-MC-VL-1TX-1SC
Ausfuehrung:
Medienkonverter, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 1x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
 
Best.-Nr.: 1286880000
Art: IE-MC-VLT-1TX-1SC
Ausfuehrung:
Medienkonverter, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 1x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr.: 1241410000
Art: IE-MC-VL-1TX-1ST
Ausfuehrung:
Medienkonverter, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 1x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
 
Best.-Nr.: 1241420000
Art: IE-MC-VL-1TX-1SCS
Ausfuehrung:
Medienkonverter, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 1x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, 0 °C...60 °C
 
Best.-Nr.: 1286900000
Art: IE-MC-VLT-1TX-1SCS
Ausfuehrung:
Medienkonverter, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 1x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C