Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
TS 15X5/LL 2M/AL/BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Tragschiene, Zubehör, Aluminium, unbehandelt, Breite: 2000 mm, Höhe: 15 mm, Tiefe: 5.5 mm, Schlitzbreite: 4.20 mm, Schlitzlänge: 12.00 mm
Best.-Nr. 0217900000
Art TS 15X5/LL 2M/AL/BK
GTIN (EAN) 4008190119034
VPE 2 m
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2022-03-31
Produktalternative 0117500000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 5,5 mm
Tiefe (inch) 0,217 inch
Höhe 15 mm
Höhe (inch) 0,591 inch
Breite 2.000 mm
Breite (inch) 78,74 inch
Nettogewicht 50,5 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Tragschiene

Bestückungsloch-Durchmesser (D) 4,2 mm
Bohrloch, geschlitzt Ja
Bohrlochabstand, mittig 20 mm
Bohrlochdurchmesser 4,2 mm
Einbauhinweis Direktmontage
Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter 16 mm²
Kurzzeitstromfestigkeit pro Sekunde nach IEC 60947-7-2 1,92 kA
Länge der Tragschiene
nominal 2.000 mm
min. 0 mm
max. 2.000 mm
Normen DIN EN 60715
Oberfläche unbehandelt
Schlitzabstand 8 mm
Schlitzabstand
Schlitzbreite 4,2 mm
Schlitzbreite
Schlitzlänge 12 mm
Schlitzlänge
Stärke 1 mm
Tragschiene vorgestanzt Ja
Werkstoff Aluminium
Zulässiger thermischer Strom bei PEN-Funktion, max. 76 A

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001285
ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285
ETIM 9.0 EC001285
ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02
ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02
ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02
ECLASS 14.0 27-40-06-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0134700000
Art: TS 15X5 2M/AL/BK
Ausfuehrung:
Tragschiene, Zubehör, Aluminium, unbehandelt, Breite: 2000 mm, Höhe: 15 mm, Tiefe: 5.5 mm
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile