IEC: 630 V / 17 A UL: 600 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
Verpackung
Box
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
29 mm
Tiefe (inch)
1,142 inch
Höhe
33 mm
Höhe (inch)
1,299 inch
Breite
35 mm
Breite (inch)
1,378 inch
Nettogewicht
10,84 g
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
Systemkennwerte
Produktfamilie
OMNIMATE Signal - Serie RSV
Anschlussart
Feldanschluss
Leiteranschlusstechnik
Crimpanschluss
Raster in mm (P)
5 mm
Raster in Zoll (P)
0,197 "
Leiterabgangsrichtung
180°
Polzahl
12
L1 in mm
15 mm
L1 in Zoll
0,591 "
Anzahl Reihen
3
Polreihenzahl
4
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106
fingersicher
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
IP 20
Kodierbar
Ja
Abisolierlänge
4 mm
Steckzyklen
25
Steckkraft/Pol, max.
2 N
Ziehkraft/Pol, max.
2 N
Werkstoffdaten
Isolierstoff
PA 66/6
Farbe
kieselgrau
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 7032
Isolierstoffgruppe
I
Kriechstromfestigkeit (CTI)
≥ 600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-leg
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Betriebstemperatur, min.
-50 °C
Betriebstemperatur, max.
100 °C
Temperaturbereich Montage, min.
-25 °C
Temperaturbereich Montage, max.
100 °C
Anschließbare Leiter
Klemmbereich, min.
0,13 mm²
Klemmbereich, max.
3,31 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K
0,2 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K
2,5 mm²
Bemessungsdaten nach IEC
geprüft nach Norm
IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
17 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
13 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
15 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)
11,5 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
630 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
4 kV
Kurzzeitstromfestigkeit
3 x 1s mit 120 A
Nenndaten nach CSA
Institut (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)
53975-13
Nennspannung (Use group C / CSA)
600 V
Nennstrom (Use group C / CSA)
13 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Nenndaten nach UL 1059
Institut (UR)
Zertifikat-Nr. (UR)
E92202
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Verpackungen
Verpackung
Box
VPE Länge
197 mm
VPE Breite
135 mm
VPE Höhe
36 mm
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Weitere Varianten auf Anfrage
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Reihenabstand siehe Lochbilder
Bemessungsquerschnitt abhängig vom eingesetzten Crimpkontakt
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
Max. Außendurchmesser des Leiters inkl. Isolierung: 3,5 mm
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Weitere Varianten auf Anfrage
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Reihenabstand siehe Lochbilder
Bemessungsquerschnitt abhängig vom eingesetzten Crimpkontakt
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
Max. Außendurchmesser des Leiters inkl. Isolierung: 3,5 mm
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.