Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC HP 250 F 50
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 250
Best.-Nr. 1079740000
Art HDC HP 250 F 50
GTIN (EAN) 4032248841851
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 83,2 mm
Länge (inch) 3,276 inch
Durchmesser 32 mm
Nettogewicht 106 g

Temperaturen

Grenztemperatur -50 °C ... 120 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Allgemeine Daten

Anschlussart Crimpanschluss
BG 250
Baugröße 250
Baureihe HighPower
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984) 15 kV
Betriebsspannung, max. (Totaltemperatur = 60 °C) 2.300 V
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Durchgangswiderstand ≤0.1 mΩ
Farbe schwarz
Halogenfrei false
Isolationswiderstand 1010 Ω
Isolierstoff Polyamid mit Glasfaser
Leiteranschlussquerschnitt 50 mm²
Nennstrom gemäß DIN EN 61984 (Umgebungstemperatur = 20 °C) 200 A
Oberfläche Silber passiviert
Typ Buchse
Verschmutzungsgrad PD 2 (PD 3)
Werkstoff Kupferlegierung

Anschlussdaten PE

Anschlussart PE Crimpanschluss, Schraubanschluss

Leistungskontakt

Abisolierlänge Leistungskontakt 24 mm
Anschlussart Leistungskontakt Crimpanschluss
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984) Leistungskontakt 15 kV

Ausführung

Abisolierlänge Bemessungsanschluss 24 mm
Anschlussart Crimpanschluss
BG 250
Baugröße 250
Durchgangswiderstand ≤0.1 mΩ
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 1
Leiteranschlussquerschnitt, max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 50 mm²
Oberfläche Silber passiviert
Werkstoff Kupferlegierung

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Entsprechend dem vorgesehenen Betrieb können intern erzeugte Spannungen die Arbeitsspannung überlagern und entsprechende Spitzen enthalten. Es ist zwingend darauf zu achten, daß diese Spitzenspannungen die Bemessungsspannung nicht überschreiten. Bei Anwendungen außerhalb dieser Spezifikation sprechen Sie uns gerne an.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000796
ETIM 7.0 EC000796
ETIM 8.0 EC000796
ETIM 9.0 EC000796
ECLASS 9.0 27-44-02-04
ECLASS 9.1 27-44-02-04
ECLASS 10.0 27-44-02-04
ECLASS 11.0 27-44-02-04
ECLASS 12.0 27-44-02-04
ECLASS 13.0 27-44-02-04
ECLASS 14.0 27-44-02-04

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1079720000
Art: HDC HP 250 F 25
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 250
 
Best.-Nr.: 1079730000
Art: HDC HP 250 F 35
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 250
 
Best.-Nr.: 1220840000
Art: HDC HP 250 F 50 PE
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 250
 
Best.-Nr.: 1079750000
Art: HDC HP 250 F 70
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 250
 
Best.-Nr.: 1079770000
Art: HDC HP 250 F 95
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 250
 
Best.-Nr.: 1415420000
Art: HDC HP 250 F CM3
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss
 
Best.-Nr.: 1079690000
Art: HDC HP 250 M 25
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss, Baugröße: 250
 
Best.-Nr.: 1079680000
Art: HDC HP 250 M 35
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss, Baugröße: 250
 
Best.-Nr.: 1119080000
Art: HDC HP 250 M 50
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss, Baugröße: 250
 
Best.-Nr.: 1220850000
Art: HDC HP 250 M 50 PE
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss, Baugröße: 250
 
Best.-Nr.: 1119090000
Art: HDC HP 250 M 70
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss, Baugröße: 250
 
Best.-Nr.: 1119100000
Art: HDC HP 250 M 95
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss, Baugröße: 250
 
Best.-Nr.: 1415410000
Art: HDC HP 250 M CM3
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss