Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japonais
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
VSSC6 TR SL FG 24VAC/DC EX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP(L/N-PE) ≤ 1870 V
Référence 1421440000
Type VSSC6 TR SL FG 24VAC/DC EX
GTIN (EAN) 4050118225228
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 81 mm
Profondeur (pouces) 3,189 inch
Hauteur 88,5 mm
Hauteur (pouces) 3,484 inch
Largeur 12,4 mm
Largeur (pouces) 0,488 inch
Poids net 0,081 g

Températures

Température de stockage -40 °C...80 °C
Température de fonctionnement -40 °C...70 °C
Humidité 5...96 %

Probabilité d'échec

SIL selon IEC 61508 3
MTTF 1 342 a
SFF 96,67 %
λges 54 
PFH en 1*10-9 1/h 1,8 

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Textes de description

Spécification longue Parasurtenseur en module tout en un, bloc de jonction pour montage sur rail de 12,4 mm de largeur pour un circuit de signaux à sécurité intrinsèque avec mise à la terre séparée de réseau et de signal, avec technologie 2 fils et 48 VUC. Protection d'une boucle de courant de 0,6 A max. Chaque circuit de signaux peut être ouvert via un sectionneur. Le montage de la borne permet d'établir la connexion vers la mise à la terre d'un éclateur à valeur ohmique élevée entre le rail profilé (terre) et le potentiel de référence (Masse) du circuit de protection. Repérage visuel de la borne selon le type de circuit de protection et le niveau de tension. Possibilité d'étiquetage de la borne.
Spécification succincte . Parasurtenseur en module tout en un, bloc de jonction pour montage sur rail de 12,4 mm de largeur pour un circuit de signaux à sécurité intrinsèque avec mise à la terre séparée de réseau et de signal, avec technologie 2 fils et un fil commun. Chaque circuit de signaux peut être ouvert via un sectionneur. Version : 48 VUC

Protection Ex - Données

ATEX - repérage poussière II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - repérage gaz II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
IECEx - repérage poussière II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - repérage gaz II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Puissance d'entrée max. PI 0.75 W
Tension d'entrée, max. Ui 42 V
Capacité interne, max. CI 2 nF
Inductance interne, max. LI 0 µH
Classe de température T4/135 °C (-40 °C ... +120 °C) li 300 mA
Classe de température T5/100°C (-40 ° C ... +85 °C) li 300 mA
Classe de température T6/85 °C (-40 °C ... +70 °C) li 300 mA

Caractéristiques nominales CEI / EN

Classe d'exigence selon IEC 61643-21 C2, C3, D1
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-PE 10 kA
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-fil 10 kA
Courant de décharge, max. (8/20 µs) 10 kA
Courant de foudre de test Iimp (10/350 µs) 1 kA
Courant de foudre de test, Iimp (10/350 µs) fil-PE 0,5 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE 2.5 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-fil 2.5 kA
Courant nominal IN 300 mA
Mode défaut en surcharge Modus 2
Niveau de protection UP (typ.) ≤ 1870 V
Niveau de protection UP GND - PE 2 200 V
Niveau de protection UPconducteur - conducteur 70 V
Niveau de protection côté sortie Fil-fil 1 kV/µs, typique 70 V
Nombre de pôles 1
Normes IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
Perte d’insertion 250 MHz
Pouvoir de reset à impulsions ≤ 20 ms
Propriétés de transmission des signaux (-3 dB) 270 Mhz
Résistance aux courants de choc C2 2.5 kA 8/20 µs 5 kV 1.2/50 µs
Résistance aux courants de choc C3 50 A 10/1000 μs
Résistance aux courants de choc D1 1 kA 10/350 μs
Résistance de passage 1,8 Ω 10 %
Tension d'entrée, max. Ui 42 V
Tension nominale (AC) 24 V
Tension nominale (DC) 34 V
Tension permanente maximum, Uc (AC) 30 V
Tension permanente maximum,, Uc (DC) 42 V
Tenue en tension pour FG par rapport à PE ≥ 500 V
Type de tension AC/DC

Caractéristiques générales

Affichage fonction optique Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
Couleur Bleu clair
Degré de protection IP20
Fonction de sectionnement Oui
Forme Insert
Possibilité de test Vis de fonction avec support de fiche de contrôle raccordement 1, 2, 4, 5
Rail TS 35
Segment Mesure - Contrôle - Régulation
Version Protection surtension, MCR

Coordination de l'isolation selon EN 50178

Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2

Protection des données CSA

Capacité interne, max. CI 2 nF
Courant d'entrée, max. II 300 mA
Groupe gaz A,B IIC
Groupe gaz C IIB
Groupe gaz D IIA
Inductance interne, max. LI 0 µH
Tension d'entrée, max. Ui 42 V

Caractéristiques de raccordement

Longueur de dénudage 10 mm
Type de raccordement Raccordement vissé
Couple de serrage, min. 0,5 Nm
Couple de serrage, max. 0,8 Nm
Plage de serrage, min. 0,5 mm²
Plage de serrage, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max. 6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max. 4 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min. 0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 4 mm²

Caractéristiques électriques

Type de tension AC/DC

Généralités

Nombre de pôles 1
Degré de protection IP20
Couleur Bleu clair

Ratings IECEx/ATEX/cUL

ATEX - repérage poussière II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - repérage gaz II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
IECEx - repérage poussière II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - repérage gaz II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Certificat cUL cUL Certificate

Note importante

Informations sur le produit Mode 2 : état dans lequel la partie du SPD qui limite la tension a été court-circuitée en raison d'une très faible impédance au sein du SPD. La ligne est inutilisable, mais l'équipement de mesure est toujours protégé par un court-circuit.

Agréments

Agréments CE CSAEX DEKRAATEX FUSAFETY IECEXDEK
ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Type de raccordement: Raccordement vissé
Référence: 1064420000
Type: VSSC6SL FG LD12VDC0.5A
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Type de raccordement: Raccordement vissé
Référence: 1064430000
Type: VSSC6SLFGLD24VAC/DC0.5A
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP(L/N-PE) 150 V
 
Type de raccordement: Raccordement vissé
Référence: 1064440000
Type: VSSC6SLFGLD48VAC/DC0.5A
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP(L/N-PE) < 200 V
 
Type de raccordement: Raccordement vissé
Référence: 1354800000
Type: VSSC6TRSLFG24VAC/DC0.5A
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP(L/N-PE) 150 V
 
Type de raccordement: Raccordement vissé
Référence: 1064490000
Type: VSSC6TRSLFGLD12VDC0.5A
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Type de raccordement: Raccordement vissé
Référence: 1064500000
Type: VSSC6TRSLFGLD24VUC 0.5A
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR, UP(L/N-PE) 150 V
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange