Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PRO ECO3 960W 48V 20A II
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 48 V
Best.-Nr. 3025670000
Art PRO ECO3 960W 48V 20A II
GTIN (EAN) 4099986952065
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 150 mm
Tiefe (inch) 5,905 inch
Höhe 130 mm
Höhe (inch) 5,118 inch
Breite 110 mm
Breite (inch) 4,331 inch
Nettogewicht 2.540 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...70 °C
Start up ≥ -40 °C
Feuchtigkeit 5…95 % rel. Luftfeuchtigkeit, keine Betauung

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E255651

Eingang

Anlaufzeit, max. 1 s
Anschlusstechnik Schraubanschluss
Eingangssicherung intern
Eingangsspannungsbereich AC 3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC
Eingangsspannungsbereich DC 450...800 V DC
Einschaltstrom (typ.) 12 A
Empfohlene Vorsicherung 6 A / DI, Schmelzsicherung
10 A, Char. B, Leitungsschutzschalter
6...8 A, Char, C, Leitungsschutzschalter
Frequenzbereich AC 45…65 Hz
Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Line Regulation (typ.) 1 %
Load Regulation (typ.) 1 %
Nenneingangsspannung 3 x 400...3 x 500 V AC (Weitbereichseingang)
Nennleistungsaufnahme 1.021,3 VA
Stromaufnahme im Verhältnis zur Eingangsspannung
Spannungsart AC 3-phasig
Eingangsspannung 400 V
Eingangsstrom 1,55 A
Spannungsart AC 3-phasig
Eingangsspannung 500 V
Eingangsstrom 1,26 A
Spannungsart DC
Eingangsspannung 450 V
Eingangsstrom 2,26 A
Spannungsart DC
Eingangsspannung 800 V
Eingangsstrom 1,28 A
Überspannungsschutz Eingang Varistor

Ausgang

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Anstiegszeit ≤ 100 ms
Ausgangsleistung 960 W
Ausgangsspannung, Bemerkung (einstellbar über Poti)
Ausgangsspannung, max. 56 V
Ausgangsspannung, min. 36 V
Dauerausgangsstrom @ UNominal 12.5 A @ 70°C
Kapazitive Last unbegrenzt
Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Line Regulation (typ.) 1 %
Load Regulation (typ.) 1 %
Nennausgangsspannung 48 V DC
Nennausgangsstrom @ UNenn 20 A @ 55 °C
Netzausfall-Überbrückungszeit
Netzausfall Überbrückungszeit, min. 25 ms
Eingangsspannungsart AC
Eingangsspannung 400 V
Ausgangsstrom 20 A
Ausgangsspannung 48 V
Netzausfall Überbrückungszeit, min. 26 ms
Eingangsspannungsart AC
Eingangsspannung 500 V
Ausgangsstrom 20 A
Ausgangsspannung 48 V
Parallelschaltbarkeit ja, max. 3
Schutz gegen Rückspannung Ja
max. Restwelligkeit <100 mVSS / 20 MHz Bandbreite
Überlastschutz Ja

Allgemeine Angaben

Einbaulage, Montagehinweis auf Tragschiene TS 35
Erdableitstrom, max. 3,5 mA
Feuchtigkeit 5…95 % rel. Luftfeuchtigkeit, keine Betauung
Gehäuseausführung Metall, korrosionsbeständig
Kurzschlussschutz Ja
Leistungsfaktor
Typischer Leistungsfaktor 0,94
Eingangsspannung 400 V
Umgebungstemperatur 25 °C
Ausgangsleistung 960 W
MTBF
Entsprechend Norm SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min. 700.000 h
Umgebungstemperatur 25 °C
Eingangsspannung 400 V
Ausgangsleistung 960 W
Betriebszyklus 100 %
Entsprechend Norm SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min. 400.000 h
Umgebungstemperatur 40 °C
Eingangsspannung 400 V
Ausgangsleistung 960 W
Betriebszyklus 100 %
Entsprechend Norm SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min. 200.000 h
Umgebungstemperatur 60 °C
Eingangsspannung 400 V
Ausgangsleistung 960 W
Betriebszyklus 100 %
Schutz gegen Rückspannungen von der Last 60 V DC
Schutzart IP20
Verlustleistung Leerlauf 5 W
Verlustleistung Nennlast 65 W
Wirkungsgrad Typ.: 94,1% @ 400 V AC, Typ.: 93,8% @ 480 V AC
Überspannungskategorie II
Übertemperaturschutz Ja

EMV / Schock / Vibration

Begrenzung von Netzoberschwingungsströmen Gemäß EN 61000-3-2
Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27 30g in allen Richtungen
Festigkeit gegen Vibration IEC 60068-2-6 0.7 g
Störabstrahlung nach EN55032 Klasse B
Störfestigkeitsprüfung nach EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (Burst), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (conducted), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips), IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC61000-6-4

Isolationskoordination

Isolationsspannung Ausgang / Erde 0,5 kV
Isolationsspannung Eingang / Ausgang 4 kV
Isolationsspannung Eingang / Erde 3 kV
Schutzklasse I, mit PE-Anschluss
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie II

Elektrische Sicherheit (angewandte Normen)

Ausrüstung mit elektronischen Betriebsmitteln nach EN50178 / VDE0160
Elektrische Ausrüstung von Maschinen nach EN60204
Schutz gegen gefährliche Körperströme nach VDE0106-101
Schutzkleinspannung SELV acc. to IEC 61010-1, PELV acc. to IEC 61010-2-201
Sichere Trennung / Schutz gegen elektrischen Schlag VDE0100-410 / nach DIN57100-410
Sicherheitstransformatoren für Schaltnetzgeräte Gemäß EN 61558-2-16

Anschlussdaten (Ausgang)

Abisolierlänge (Ausgang) 12 mm
Anschlusstechnik Schraubanschluss
Anzahl Klemmen 5 (+ + / - - -)
Anzugsdrehmoment, max. 2,2 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 1,2 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 8 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 22 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,5 mm²
Schraubendreherklinge 1,0 x 5,5

Anschlussdaten (Eingang)

Abisolierlänge (Eingang) 8 mm
Anschlusstechnik Schraubanschluss
Anzahl Klemmen 4 für L1/L2/L3/PE
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 10 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 20 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,22 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,18 mm²
Schraubendreherklinge 0,8 x 4,0

Anschlussdaten (Signal)

Abisolierlänge (Signal) 8 mm
Anzahl Klemmen
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 14 
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 28 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,2 mm²

Signalisierung

Kontaktbelastung ( Schließer) max. 30 V DC / 1 A
LED Grün Betriebsspannung OK
Potenzialfrei Kontakt Ja

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01
ECLASS 14.0 27-04-07-01

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS CURUS UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E255651
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 3025620000
Art: PRO ECO3 120W 24V 5A II
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr.: 3025630000
Art: PRO ECO3 240W 24V 10A II
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr.: 3025640000
Art: PRO ECO3 480W 24V 20A II
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr.: 3025650000
Art: PRO ECO3 480W 48V 10A II
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 48 V
 
Best.-Nr.: 3025660000
Art: PRO ECO3 960W 24V 40A II
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile