Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PVN DC 2I 1O 1MPP RD CG 11
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 1 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Fernabschalter, Verschraubung, 1100 V
Best.-Nr. 2778850000
Art PVN DC 2I 1O 1MPP RD CG 11
GTIN (EAN) 4064675047605
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 132 mm
Tiefe (inch) 5,197 inch
Höhe 364 mm
Höhe (inch) 14,331 inch
Breite 200 mm
Breite (inch) 7,874 inch
Nettogewicht 2.258 g

Temperaturen

Umgebungstemperatur -20 °C...+50 °C
Feuchtigkeit 5...95 % keine Betauung

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

Allgemeine Daten

Einbauort Geschützter Außenbereich (> 1 km vom Meer)
Schutzart IP65

Ausgänge

DC-Ausgang + & -
Leiteranschluss
Anschlussart PUSH IN
Querschnitt des passenden Kabels TÜV 2 Pfg1169/08.07
Leiteranschlussquerschnitt, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 16 mm²
Max. Anzahl der DC-Ausgänge pro Maximum Power Point 1 Ausgang

Eingänge

Anzahl der Leitungseinführungen
Anzahl der Maximum Power Points (MPP)
Anzahl der Strangeingänge pro MPP ≤ 2
DC-Eingang + & -
Leiteranschluss
Anschlussart PUSH IN
Querschnitt des passenden Kabels EN 50618:2015
Leiteranschlussquerschnitt, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 16 mm²
Max. Anzahl der DC-Eingänge pro Maximum Power Point 2 parallel geschaltete Eingänge
Sicherungsart weder Sicherungseinsatz noch -halter
Anzahl der Eingänge

Elektrische Kennwerte

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit
Bemessungsstrom 55 A
Bemessungsspannung DC 1.100 V
Strom pro Maximum Power Point, max. 50 A

Fernabschalter

Automatisches Wiedereinschalten nach Spannungsabfall Ja
Anzahl Betätigungszyklen 10.000 
Steuerspannung 100 V AC - 250 V AC 50/60Hz
Fernabschalter Meldekontakt
Kabeleinführung
Anzahl der Kabeleinführungen 1
Leiteranschluss
Anschlussart Schraubklemmenanschluss
feindrähtig, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 2208/1, max. 1,5 mm²
Fernabschalter Steuerkontakt
Kabeleinführung
Anzahl der Kabeleinführungen 1
Leiteranschluss
Anschlussart Schraubklemmenanschluss
feindrähtig, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 2208/1, max. 1,5 mm²
Ausschaltzeit 1,5 s
Stromverbrauch des Schalters
Art des Schalters Feuerwehrschalter
Stromverbrauch, Hinweis Der Spitzenstrom tritt nur kurzzeitig auf, wenn die Kondensatoren des Feuerwehrschalters vorher vollständig entladen waren.
Spitzen Stromverbrauch 300 mA
Kontinuierlicher Stromverbrauch 30 mA
Anzahl der Ausschaltzyklen bei Nennstrom 300 
Lasttrennschalter-Ausführung Fernabschalter innerhalb des Gehäuses
Schaltleistung Lasttrennschalter IEC 60947-3, DC-PV1

Gehäuse

Anschlussart String Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Gehäusebefestigung über Montagefüße
Isolierstoff Glasfaserverstärktes Polyester, Polycarbonat
Montageart Wandmontage, 4 Schrauben
Schlagfestigkeit IK08 nach IEC 62208, IK10 nach IEC 62262
Schutzklasse II

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Bestimmungsgemäße Verwendung der USV: Diese USV wurde als Sicherheitseinrichtung speziell für mit Gleichstrom (DC) arbeitende Photovoltaikanlagen entwickelt. Über den DC-Trennschalter können im Notfall die verbundenen Strings der Anlage getrennt werden. Solch ein Notfall wäre z. B. ein Brand.

Normalbetrieb: Wird die AC-Spannungsversorgung der USV länger als fünf Sekunden unterbrochen, schaltet sich die USV automatisch ab und unterbricht die DC-Verbindung zwischen Solarpanels und Wechselrichter. Sobald die AC-Spannungsversorgung der USV länger als fünf Sekunden wiederhergestellt ist, schaltet sich die USV automatisch ein und stellt die DC-Verbindung zwischen Solarpanels und Wechselrichter wieder her. 

Spezialbetrieb: Steigt die Temperatur im USV-Gehäuse über 100 °C, schaltet sich die USV automatisch AUS, um die innenliegenden Komponenten zu schützen und die Sicherheit zu gewährleisten. Wenn die Anlage überprüft wurde und die USV nicht beeinträchtigt ist, kann die USV durch Trennen und Wiederherstellen der AC-Spannungsversorgung der USV wieder eingeschaltet werden. Bei einer internen Störung schaltet sich die USV ebenfalls automatisch AUS. Versuchen Sie in solch einem Fall bitte, die USV durch Trennen und Wiederherstellen der AC-Spannungsversorgung der USV zurückzusetzen. 

Ein Notschalter ist nicht enthalten.Die SCIP-Nummer wurde aufgrund eines Bleianteils von mehr als 0,1 % des Nettogewichts vergeben.

Anleitung zur sicheren Verwendung gemäß der ECHA:
Die Identifizierung des Gefahrenstoffesstoffes ist ausreichend, um eine sichere Verwendung des Erzeugnisses während des gesamten Lebenszyklus zu ermöglichen, einschließlich der Nutzungsdauer, der Demontage und der Abfall-/Recyclingphase.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002928
ETIM 7.0 EC002928
ETIM 8.0 EC003857
ETIM 9.0 EC003857
ECLASS 9.0 22-57-92-03
ECLASS 9.1 22-57-02-90
ECLASS 10.0 22-57-02-90
ECLASS 11.0 22-57-02-92
ECLASS 12.0 22-57-02-92
ECLASS 13.0 22-57-02-92
ECLASS 14.0 22-57-02-92

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Automatisch EIN- und AUS-schaltender Feuerwehrschalter zur Weiterleitung an 1 MPP-Tracker im Wechselrichter
Geeignet für die Fernausschaltung der DC-Seite durch die Feuerwehr gemäß VDE-AR-E2100-712.
Max. Stringspannung Uoc: 1100V

MPP1:
2 Eingänge, Anschluss über M25 Kabelverschraubung mit 3x7mm Ø Kabeleinführung. PUSH IN Klemmen 2,5 mm² bis 16 mm² eindrähtig, mehrdrähtig, mit/ohne Aderendhülse.
1 Ausgang, Anschluss über M25 Kabelverschraubung mit 3x7mm Ø Kabeleinführung. PUSH IN Klemmen 2,5 mm² bis 16 mm² eindrähtig, mehrdrähtig, mit/ohne Aderendhülse.

Mit DC-Feuerwehrschalter:
Abschalten durch Unterspannungsauslösung.
Automatisches wieder verbinden, nachdem die Ansteuerspannung (230 VAC) wieder anliegt.
Mit Signalkontakt.

Anschluss der Ansteuerung des Feuerwehrschalters 230 VAC über Kabelverschraubungen (8-12mmØ) max. Leiterquerschnitt: 1.5mm².
Anschluss des Signalkontaktes 24 VDC über Kabelverschraubungen (8-12mmØ) max. Leiterquerschnitt: 1.5mm².
Schutzart: IP65.
Alles eingebaut in ein glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse. Maße HxBxT: 364x200x132mm.

Zulassung gemäß Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen IEC 61439-1:2011 und EN 61439-2:2011

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Anzahl der Maximum Power Points (MPP):
Anschlussart String:
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 1
Anforderungsklasse:
Best.-Nr.: 2778860000
Anschlussart String: Stecker WM4C
Art: PVN DC 2I 1O 1MPP RD WM4 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 1 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Fernabschalter, WM4C, 1100 V
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 1
Anforderungsklasse:
Best.-Nr.: 2888520000
Anschlussart String: Stecker MC4-Evo 2
Art: PVN DC 2I 1O 1MPP RD EVO 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 1 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Fernabschalter, MC4-Evo 2, 1100 V
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 2
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 8000114374
Anschlussart String: Stecker WM4C
Art: PVC DC 2I 1O 2MPP RD SPD1R WM4 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 1100 V, 2 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Überspannungsschutz I / II, Fernabschalter, WM4C
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 2
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 8000098970
Anschlussart String: Stecker MC4-Evo 2
Art: PVC DC 2I 1O 2MPP RD SPD1R EVO 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 1100 V, 2 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Überspannungsschutz I / II, Fernabschalter, MC4-Evo 2
Zusatztext:
0000011000
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 2
Anforderungsklasse:
Best.-Nr.: 2778880000
Anschlussart String: Stecker WM4C
Art: PVN DC 2I 1O 2MPP RD WM4 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 2 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Fernabschalter, WM4C, 1100 V
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 2
Anforderungsklasse:
Best.-Nr.: 2888530000
Anschlussart String: Stecker MC4-Evo 2
Art: PVN DC 2I 1O 2MPP RD EVO 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 2 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Fernabschalter, MC4-Evo 2, 1100 V
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 2
Anforderungsklasse:
Best.-Nr.: 2778870000
Anschlussart String: Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Art: PVN DC 2I 1O 2MPP RD CG 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 2 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Fernabschalter, Verschraubung, 1100 V
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 4
Anforderungsklasse:
Best.-Nr.: 8000115472
Anschlussart String: Stecker WM4C
Art: PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM4 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 1100 V, 4 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Fernabschalter, WM4C
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 4
Anforderungsklasse:
Best.-Nr.: 8000111429
Anschlussart String: Stecker MC4-Evo 2
Art: PVC DC 2I 1O 4MPP RD EVO 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 1100 V, 4 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Fernabschalter, MC4-Evo 2
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 4
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 8000115470
Anschlussart String: Stecker WM4C
Art: PVC DC 2I 1O 4MPP RD SPD1R WM4 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 1100 V, 4 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Überspannungsschutz I / II, Fernabschalter, WM4C
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 4
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 8000110665
Anschlussart String: Stecker MC4-Evo 2
Art: PVC DC 2I 1O 4MPP RD SPD1R EVO 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 1100 V, 4 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Überspannungsschutz I / II, Fernabschalter, MC4-Evo 2
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 6
Anforderungsklasse:
Best.-Nr.: 8000115473
Anschlussart String: Stecker WM4C
Art: PVC DC 2I 1O 6MPP RD WM4 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 1100 V, 6 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Fernabschalter, WM4C
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 6
Anforderungsklasse:
Best.-Nr.: 8000111430
Anschlussart String: Stecker MC4-Evo 2
Art: PVC DC 2I 1O 6MPP RD EVO 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 1100 V, 6 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Fernabschalter, MC4-Evo 2
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 6
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 8000115471
Anschlussart String: Stecker WM4C
Art: PVC DC 2I 1O 6MPP RD SPD1R WM4 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 1100 V, 6 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Fernabschalter, Überspannungsschutz I / II, WM4C
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 6
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 8000111274
Anschlussart String: Stecker MC4-Evo 2
Art: PVC DC 2I 1O 6MPP RD SPD1R EVO 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 1100 V, 6 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Fernabschalter, Überspannungsschutz I / II, MC4-Evo 2
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 10
Anforderungsklasse:
Best.-Nr.: 8000130052
Anschlussart String: Stecker WM4C
Art: PVC DC 2I 2O 10MPP RD WM4 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 10 MPP, 2 Eingänge/2 Ausgänge pro MPP, Fernabschalter, WM4C, 1100 V
Zusatztext:
0000011000
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 10
Anforderungsklasse:
Best.-Nr.: 8000130051
Anschlussart String: Stecker MC4-Evo 2
Art: PVC DC 2I 2O 10MPP RD EVO 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 10 MPP, 2 Eingänge/2 Ausgänge pro MPP, Fernabschalter, MC4-Evo 2, 1100 V
Zusatztext:
0000011000
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 10
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 8000130053
Anschlussart String: Stecker WM4C
Art: PVC DC 2I 2O 10MPP RD SPD1R WM4 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 10 MPP, 2 Eingänge/2 Ausgänge pro MPP, Überspannungsschutz I / II, Fernabschalter, WM4C, 1100 V
Zusatztext:
0000011000
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 10
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 8000130058
Anschlussart String: Stecker MC4-Evo 2
Art: PVC DC 2I 2O 10MPP RD SPD1R EVO 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 10 MPP, 2 Eingänge/2 Ausgänge pro MPP, Überspannungsschutz I / II, Fernabschalter, MC4-Evo 2, 1100 V
Zusatztext:
0000011000
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 12
Anforderungsklasse:
Best.-Nr.: 8000130055
Anschlussart String: Stecker WM4C
Art: PVC DC 2I 2O 12MPP RD WM4 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 12 MPP, 2 Eingänge/2 Ausgänge pro MPP, Fernabschalter, WM4C, 1100 V
Zusatztext:
0000011000
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 12
Anforderungsklasse:
Best.-Nr.: 8000130054
Anschlussart String: Stecker MC4-Evo 2
Art: PVC DC 2I 2O 12MPP RD EVO 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 12 MPP, 2 Eingänge/2 Ausgänge pro MPP, Fernabschalter, MC4-Evo 2, 1100 V
Zusatztext:
0000011000
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 12
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 8000130057
Anschlussart String: Stecker WM4C
Art: PVC DC 2I 2O 12MPP RD SPD1R WM4 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 10 MPP, 2 Eingänge/2 Ausgänge pro MPP, Überspannungsschutz I / II, Fernabschalter, WM4C, 1100 V
Zusatztext:
0000011000
 
Anzahl der Maximum Power Points (MPP): 12
Anforderungsklasse: Typ I/II
Best.-Nr.: 8000130056
Anschlussart String: Stecker MC4-Evo 2
Art: PVC DC 2I 2O 12MPP RD SPD1R EVO 11
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, Feuerwehrschalter, 12 MPP, 2 Eingänge/2 Ausgänge pro MPP, Überspannungsschutz I / II, Fernabschalter, MC4-Evo 2, 1100 V
Zusatztext:
0000011000
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile