Signalwandler/-trenner, Eingang : 0(4)-20 mA, Ausgang : 0(4)-20 mA
Best.-Nr.
1175980000
Art
ACT20M-CI-CO-S
GTIN (EAN)
4032248970131
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
114,3 mm
Tiefe (inch)
4,5 inch
Höhe
112,5 mm
Höhe (inch)
4,429 inch
Breite
6,1 mm
Breite (inch)
0,24 inch
Nettogewicht
87 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur
0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit
40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemäß IEC 61508
Keine
MTBF
284 a
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7a, 7cI
Eingang
Anzahl Eingänge
1
Eingangsstrom
0...20 mA, 4…20mA
Eingangswiderstand Strom
70 Ω
Sensor
Current source, Sensor mit eigener Versorgung, 4-Draht-Sensor
Spannungsabfall Stromeingang
<1.5 V
Ausgang
Anzahl der Ausgänge
1
Ausgangsstrom
0...20 mA, 4...20 mA
Grenzfrequenz (-3 dB)
100 Hz
Lastwiderstand / Strom
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Typ
aktiv, angeschlossene Steuerung muss passiv sein
Allgemeine Angaben
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner
Genauigkeit
< 0,05 % des Messbereichs
Konfiguration
keine
Leistungsaufnahme, max.
0,8 W
Leistungsaufnahme, typ.
0,45 W
Schutzart
IP20
Sprungantwortzeit
≤ 7 ms
Temperaturkoeffizient
≤ 0,01 % / °C
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
24 V DC ± 30 % an der Klemme oder über CH20M-Schienenbus
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 Veff
EMV-Normen
EN 61326-1
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner
Isolationsspannung
2,5 kVeff / 1 min
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
II
Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)
Einbauort
Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
EN 61326-1
Normen
IEC 61010-1
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Der fest eingestellte DC-Trennverstärker ACT20M-CI-CO-S trennt analoge Sandardstromsignale. Ein analoges Eingangsstromsignal wird in ein analoges Ausgangsstromsignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung ist
galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung) und erfolgt über eine Direktverdrahtung oder den Weidmüller-Tragschienenbus.
Der fest eingestellte DC-Trennverstärker ACT20M-CI-2CO-S bietet die gleiche Funktionalität, verfügt jedoch über 2 galvanisch voneinander getrennte Ausgänge (4-Wege-Trennung).
Normsignal-Trennverstärker 1-kanalige Signaltrennverstärker in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 0/4...20 mA Ausgang 0/4...20 mA Lastwiderstand < 600 Ohm Übertragungsfehler < 0,05 % v. E. Grenzfrequenz 100 Hz Hilfsenergie 24 VDC +/- 30 % Verlustleitung ca. 1,2 W Umgebungs- temperaturbereich -25 °C...+70 °C
Trennung EN 61010-1, 3-Wege-Trennung bis 2,5 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 2,5 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypACT20M-CI-CO-S
Ausschreibungstext kurz
Normsignal-Trennverstärker 1-kanalige Signaltrennverstärker in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA.
Der fest eingestellte DC-Trennverstärker ACT20M-CI-CO-S trennt analoge Sandardstromsignale. Ein analoges Eingangsstromsignal wird in ein analoges Ausgangsstromsignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung ist
galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung) und erfolgt über eine Direktverdrahtung oder den Weidmüller-Tragschienenbus.
Der fest eingestellte DC-Trennverstärker ACT20M-CI-2CO-S bietet die gleiche Funktionalität, verfügt jedoch über 2 galvanisch voneinander getrennte Ausgänge (4-Wege-Trennung).
Normsignal-Trennverstärker 1-kanalige Signaltrennverstärker in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 0/4...20 mA Ausgang 0/4...20 mA Lastwiderstand < 600 Ohm Übertragungsfehler < 0,05 % v. E. Grenzfrequenz 100 Hz Hilfsenergie 24 VDC +/- 30 % Verlustleitung ca. 1,2 W Umgebungs- temperaturbereich -25 °C...+70 °C
Trennung EN 61010-1, 3-Wege-Trennung bis 2,5 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 2,5 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypACT20M-CI-CO-S
Ausschreibungstext kurz
Normsignal-Trennverstärker 1-kanalige Signaltrennverstärker in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.