Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
UR20-FBC-PN-ECO
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, PROFINET RT
Best.-Nr. 2659680000
Art UR20-FBC-PN-ECO
GTIN (EAN) 4050118674057
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 76 mm
Tiefe (inch) 2,992 inch
Höhe 120 mm
Höhe (inch) 4,724 inch
Breite 52 mm
Breite (inch) 2,047 inch
Nettogewicht 247 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur 0 °C ... +50 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP 98e19a7e-033b-4e68-93e3-c47b30de875e

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Luftdruck (Betrieb) ≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung 500 V
Schock 15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene TS 35
Vibrationsfestigkeit 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie II

Anschlussdaten

Anschlussart PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 26

Systemdaten

Anschluss 2x RJ45-Steckverbinder
Art des Redudanzprotokolls MRP
Diagnosedaten 1.408 Byte
Fast Startup Ja
Feldbusprotokoll PROFINET RT
Modulart Buskoppler
Parameterdaten 4.362 kByte
Profinet-Systemredundanz S2 verfügbar Nein
Prozessdaten 1.024 Byte
Schnellanlaufzeit, max. 500 ms
Schnittstelle u-remote Systembus
max. Anzahl an Modulen 16 
Übertragungsrate Feldbus, max. 100 Mbit/s
Übertragungsrate Systembus, max. 48 Mbit/s

Versorgung

Einspeisestrom für IIN (Eingangsstrompfad)
max. 10.000 mA
min. 10.000 mA
nominal 10.000 mA
Einspeisestrom für IIN (Eingangsstrompfad) , max. 10 A
Einspeisestrom für System, max. 4 A
Stromaufnahme aus Isys, typ. 80 mA
Versorgungsspannung 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus
Versorgungsspannung für System und Eingänge 24 V DC +20 %/ -15 %

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis The matching end brackets are included with the coupler.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001603
ETIM 7.0 EC001603
ETIM 8.0 EC001603
ETIM 9.0 EC001603
ECLASS 9.0 27-24-26-07
ECLASS 9.1 27-24-26-07
ECLASS 10.0 27-24-26-07
ECLASS 11.0 27-24-26-07
ECLASS 12.0 27-24-26-07
ECLASS 13.0 27-24-26-07
ECLASS 14.0 27-24-26-07

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS KOREANCERT UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2566380000
Art: UR20-FBC-PN-IRT-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT
 
Best.-Nr.: 2614380000
Art: UR20-FBC-PB-DP-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, PROFIBUS DP-V1
 
Best.-Nr.: 1334910000
Art: UR20-FBC-EC
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherCAT
 
Best.-Nr.: 2659690000
Art: UR20-FBC-EC-ECO
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherCAT
 
Best.-Nr.: 2476450000
Art: UR20-FBC-MOD-TCP-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
 
Best.-Nr.: 2659700000
Art: UR20-FBC-MOD-TCP-ECO
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Modbus/TCP
 
Best.-Nr.: 1334920000
Art: UR20-FBC-EIP
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
 
Best.-Nr.: 1550550000
Art: UR20-FBC-EIP-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
 
Best.-Nr.: 2799510000
Art: UR20-FBC-EIP-ECO
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
 
Best.-Nr.: 1334890000
Art: UR20-FBC-CAN
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CANopen
 
Best.-Nr.: 1334900000
Art: UR20-FBC-DN
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, DeviceNet
 
Best.-Nr.: 2625010000
Art: UR20-FBC-CC
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CC-Link
 
Best.-Nr.: 2680260000
Art: UR20-FBC-CC-TSN
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CC-Link IE TSN
 
Best.-Nr.: 1334940000
Art: UR20-FBC-PL
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, POWERLINK
 
Best.-Nr.: 2661310000
Art: UR20-FBC-IEC61162-450
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, IEC 61162-450
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile