Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-FCM-RJ45-FJ-B
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung FrontCom Micro RJ45 Modul, TIA-568A
Best.-Nr. 1018820000
Art IE-FCM-RJ45-FJ-B
GTIN (EAN) 4032248730070
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Wandstärke, min. 1 mm
Wandstärke, max. 5 mm
Nettogewicht 28,88 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Daten

Anzugsdrehmoment Befestigungsmutter 2 Nm
Anschluss 1 RJ45
Anschluss 2 IDC
Artikelbeschreibung FrontCom Micro RJ45 Modul
Beschaltung TIA-568A
Farbe schwarz
Gehäusebasismaterial PA UL 94 V0
Isolationsdurchmesser, max. 1,6 mm
Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktoberfläche Gold über Nickel
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig 0.4...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG) AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig 0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG) AWG 26...AWG 22
Manteldurchmesser, min. 5,5 mm
Manteldurchmesser, max. 10 mm
Montageart Schaltschrank, Verteilerkasten
Schirmung 360° Schirmkontakt
Schutzart IP65, in geschlossenem Zustand
Steckzyklen 750

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Elektrische Eigenschaften

PoE / PoE+ gemäß IEEE 802.3bt
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt ≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm ≥ 1500 V AC/DC

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-02
ECLASS 9.1 27-18-27-90
ECLASS 10.0 27-18-27-02
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-28-92
ECLASS 13.0 27-18-28-92
ECLASS 14.0 27-18-28-92

Zulassungen

Zulassungen CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1018790000
Art: IE-FCM-RJ45-C
Ausfuehrung:
FrontCom Micro RJ45 Kupplung
 
Best.-Nr.: 2742310000
Art: IE-FCM-RJ45-C-X-100
Ausfuehrung:
FrontCom Micro RJ45 Kupplung
 
Best.-Nr.: 1018810000
Art: IE-FCM-RJ45-FJ-A
Ausfuehrung:
FrontCom Micro RJ45 Modul, TIA-568A
 
Best.-Nr.: 1018830000
Art: IE-FCM-RJ45-FJ-P
Ausfuehrung:
FrontCom Micro RJ45 Modul, PROFINET