Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WDU 10
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 10 mm², 57 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Best.-Nr. 1020300000
Art WDU 10
GTIN (EAN) 4008190068868
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 46,5 mm
Tiefe (inch) 1,831 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 47 mm
Höhe 60 mm
Höhe (inch) 2,362 inch
Breite 9,9 mm
Breite (inch) 0,39 inch
Nettogewicht 16,9 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, 2 klemmbare Leiter, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, 2 klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 16
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 10 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Nennstrom 57 A
Strom bei max. Leiter 76 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,82 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD14.0005U
Spannung max (ATEX) 690 V
Strom (ATEX) 57 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 10 mm²
Spannung max (IECEX) 690 V
Strom (IECEX) 57 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 10 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 6 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 18 AWG
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Strom Gr C (CSA) 65 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1057876

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 6 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 18 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 6 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 18 AWG
Spannung Gr C (UR) 600 V
Strom Gr C (UR) 65 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 12 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 1,9 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 1,2 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 4
Klemmbare Leiter
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ eindrähtig, H05(07) V-U
min. 1,5 mm²
max. 16 mm²
nominal 10 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 12 mm
max. 12 mm
nominal 12 mm
Anzugsdrehmoment
min. 1,2 Nm
max. 1,9 Nm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ mehrdrähtig, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 16 mm²
nominal 10 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 12 mm
max. 12 mm
nominal 12 mm
Anzugsdrehmoment
min. 1,2 Nm
max. 1,9 Nm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig, H05(07) V-K
min. 1,5 mm²
max. 16 mm²
nominal 10 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 12 mm
max. 12 mm
nominal 12 mm
Anzugsdrehmoment
min. 1,2 Nm
max. 1,9 Nm
Klemmbereich, max. 16 mm²
Klemmbereich, min. 1,31 mm²
Klemmschraube M 4
Klingenmaß 1,0 x 5,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 B6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 6 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 1,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CSAEX CURUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG NEMKO UKEX UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1020380000
Art: WDU 10 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 10 mm², 57 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 2821630000
Art: WDU 10 BR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraub / Lötanschluss, braun, 10 mm², 57 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1833350000
Art: WDU 10 GE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, gelb, 10 mm², 57 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1833340000
Art: WDU 10 GN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, grün, 10 mm², 57 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1020320000
Art: WDU 10 GR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, grau, 10 mm², 57 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1393380000
Art: WDU 10 IR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 10 mm², 57 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
 
Best.-Nr.: 1020360000
Art: WDU 10 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, orange, 10 mm², 57 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1781750000
Art: WDU 10 PACK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 10 mm², 57 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1020340000
Art: WDU 10 RT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, rot, 10 mm², 57 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1020310000
Art: WDU 10 SW
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 10 mm², 57 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1833380000
Art: WDU 10 WS
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, weiß, 10 mm², 57 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1042400000
Art: WDU 10/ZR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 10 mm², 57 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
 
Best.-Nr.: 1042480000
Art: WDU 10/ZR BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 10 mm², 57 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile