Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
BG GHDE LED TL M4 PT6
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 1390870000
Art BG GHDE LED TL M4 PT6
GTIN (EAN) 4050118191059

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 181 mm
Tiefe (inch) 7,126 inch
Höhe 46 mm
Höhe (inch) 1,811 inch
Breite 104 mm
Breite (inch) 4,094 inch
Länge 181 mm
Länge (inch) 7,126 inch
Nettogewicht 566 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 730dada5-5c8b-4737-8e0b-847db05af8d5
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c, 7a, 7cI

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Einbaulage, Montagehinweis beliebig
Halogene ja (Leitung PVC)
Kurzschlussschutz intern
Leitungstyp Heluwind WK 103w-T 3G1,5 (AD 8 mm)
Lichtfarbe (CCT) Cool White, 6000K, 6000K
Lichtstrom 393 lm
Lichtstärke 6.000 cd
Montageart Schraubmontage
Nennspannung 230 V
Schutzart IP65
Silikone Nein
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie II

Bemessungsdaten nach IEC 60598-1

Bemessungsspannung 265 V
Einschaltstrom 0,5 A @ 0,1 ms
Verlustleistung < 2 W

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000996
ETIM 7.0 EC000996
ETIM 8.0 EC000996
ETIM 9.0 EC000996
ECLASS 9.1 27-11-06-35
ECLASS 10.0 27-11-06-35
ECLASS 11.0 27-11-06-35
ECLASS 12.0 27-11-06-35
ECLASS 13.0 27-11-06-35

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E345151

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2663590000
Art: FP MONO DC HQ8 MF MA SP
 
Best.-Nr.: 2763980000
Art: FP MONO DC HQ8 MF SP
 
Best.-Nr.: 2815480000
Art: FP MONO DC RC MF MA SP
 
Best.-Nr.: 2815470000
Art: FP MONO DC RC MF SP
 
Best.-Nr.: 2663600000
Art: FP MONO K DC HQ8 MF MA SP
 
Best.-Nr.: 2763990000
Art: FP MONO K DC HQ8 MF SP
 
Best.-Nr.: 2815550000
Art: FP MONO K DC RC MF MA SP
 
Best.-Nr.: 2815540000
Art: FP MONO K DC RC MF SP
 
Best.-Nr.: 1488520000
Art: FP MONO LED DC SA
 
Best.-Nr.: 1507040000
Art: FP MONO LED K DC SA