Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WPE 2.5/1.5/ZR
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss, grün / gelb, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 1, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
Best.-Nr. 1016400000
Art WPE 2.5/1.5/ZR
GTIN (EAN) 4008190054021
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 46,5 mm
Tiefe (inch) 1,831 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 47 mm
Höhe 60 mm
Höhe (inch) 2,362 inch
Breite 5,1 mm
Breite (inch) 0,201 inch
Nettogewicht 18,028 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, 2 klemmbare Leiter, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, 2 klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²

Allgemeines

Einbauhinweis geschraubt
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen IEC 60947-7-2
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme 800 V
Bemessungsspannung DC 800 V
Normen IEC 60947-7-2
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung zur Nachbarklemme 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD14.0005U
Leiterquerschnitt max (ATEX) 2.5 mm²
Leiterquerschnitt max (IECEX) 2.5 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten PE

Bemessungskurzzeitstrom 300 A (2,5 mm²)
Mittelschraube bei PE Klemmen M 2,5
Anzugsdrehmomentbereich Befestigungsschraube 0,4...0,6 Nm
PEN-Funktion Nein

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1057876

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 22 AWG
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 1
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,05 mm²
Klemmschraube M 2,5
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Abisolierlänge, weiterer Anschluss 10 mm
Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss
Anschlussrichtung weiterer Anschluss seitlich
Anzahl Anschlüsse, weiterer Anschluss
Anzugsdrehmoment, weiterer Anschluss, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, weiterer Anschluss, min. 0,4 Nm
Bemessungsquerschnitt weiterer Anschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, weiterer Anschluss, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²
Klemmschraube, weiterer Anschluss M 2,5
Klingenmaß, weiterer Anschluss 0,6 x 3,5 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, weiterer Anschluss, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, weiterer Anschluss, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, weiterer Anschluss, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, weiterer Anschluss, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, weiterer Anschluss, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²

Maße

Versatz TS 35 32 mm

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, Zusatzanschluss, mit PE-Anschluss, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Ja
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe grün / gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Arretierung schraubbar
Einbauhinweis geschraubt
Montageart geschraubt
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA DEMKOATEX DETNORVER EXIKONF IECEXULD KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG NEMKO UKEX UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1010000000
Art: WPE 2.5
Ausfuehrung:
Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss, grün / gelb, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid