製品ウィザード 
 ウェブサイト 
日本語
ドイツ語
英語
フランス語
イタリア語
スペイン語
スウェーデン語
Русский
繁體中文
简体中文
ポーランド語
韓国語
チェコ語
ハンガリー語
  
0
0
クイックアクセス
WT4 4AN/2
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

一般注文データ

バージョン Wモデルシリーズ, フィードスルー端子, 定格制御電圧:
注文番号 1107680000
種別 WT4 4AN/2
GTIN (EAN) 4032248882649
数量 50 pc(s).

寸法と重量

深さ 50 mm
奥行き(インチ) 1.969 inch
DIN レールを含む奥行き 50.7 mm
高さ 84.3 mm
高さ(インチ) 3.319 inch
6.1 mm
幅(インチ) 0.24 inch
正味重量 12.302 g

温度

保管温度 -25 °C...55 °C
連続動作温度、最小 -50 °C
連続動作温度、最大 120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

UL評価データ

コンダクタサイズファクトリ配線最小(cURus) 26 AWG
コンダクタサイズフィールド配線、最大(cURus) 10 AWG
コンダクタサイズフィールド配線、最小(cURus) 26 AWG
導体サイズ工場配線最大(cURus) 10 AWG
最大導体断面積(cURus) 10 AWG
最小導体断面積(cURus) 26 AWG
現在のサイズ C(cURus) 30 A
現在のサイズ D(cURus) 5 A
証明書番号(cURus) E60693
電圧サイズ B(cURus) 600 V
電圧サイズ C(cURus) 600 V
電圧サイズ D(cURus) 600 V
電流サイズ B(cURus) 30 A

クランプ用コンダクタ(定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ A4
クランプネジ M 3
クランプ範囲、最大 6 mm²
クランプ範囲、最小 0.5 mm²
刃寸法 0.6 x 3.5 mm
導体接続断面積 AWG、最大. AWG 10
接続数
接続断面、撚線、最大 6 mm²
接続断面、撚線、最小 0.5 mm²
接続方向 横向きに
接続方式 クランピングヨーク
締付けトルク、最大. 0.6 Nm
締付けトルク、最小. 0.5 Nm
被覆剥き長さ 9 mm
配線接続断面 AWG、最小 AWG 26
配線接続断面、ソリッドコア、最小 0.5 mm²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 4 mm²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 0.5 mm²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 4 mm²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 0.5 mm²
配線接続断面、細径撚線、最大 4 mm²
配線接続断面、細径撚線、最小 0.5 mm²
配線接続断面ソリッドコア、最大 6 mm²

クランプ用コンダクタ(追加接続)

接続種別、追加接続 プラグ接続可能

システム仕様

バージョン ねじ接続部(2個) – プラグイン接続部(2個), プラグイン交差接続用, コネクタ無しの終端部
エンドカバープレートの要求 はい
電位数
レベル数
レベルごとのクランプポイント数
層ごとの電位数
内部で交差接続されたレベル いいえ
PE 接続 いいえ
レール TS 35
PE 関数 いいえ

全般

レール TS 35
導体接続断面積 AWG、最大. AWG 10
標準 IEC60947-7-1に準拠
配線接続断面 AWG、最小 AWG 26

材料データ

材質 Wemid
ダークベージュ
UL 94 可燃性等級 V-0

評価データ

定格断面 4 mm²
定格電圧 800 V
定格 DC 電圧 800 V
定格電流 32 A
最大導体電流 32 A
標準 IEC60947-7-1に準拠
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 1 mΩ
定格インパルス耐電圧 8 kV
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 1.02 W
汚染度 3

追加の技術データ

取り付け方式 篏合仕様
爆発試験バージョン いいえ
開放側面

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書
エンジニアリングデータ
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
ユーザ文書
カタログ Catalogues in PDF-format
ブローシャー

分類

ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-17
ECLASS 14.0 27-25-01-17

承認

認可 CE CURUS
ROHS 適合
UL File Number Search UL ウェブサイト
証明書番号(cURus) E60693

関連製品

このグループには製品がありません。
お問い合わせ
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
詳細情報
分散型オートメーションソリューション
エネルギー管理ソリューション
産業用アナリティクス
産業用IoTソリューション
詳細情報
モビリティコンセプト
太陽光発電
風力発電ソリューション
ワークプレースソリューション
詳細情報
シングルペアイーサネット (SPE)
ワイドミュラーコンフィグレータ (WMC)
サポートとサービス
お問い合わせ
廃棄の指示
エンジニアリングデータ
修理と交換部品