Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SHL-SMT 5.00/04GR 1.5BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Anschlußelement rechts, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. 1063150000
Art SHL-SMT 5.00/04GR 1.5BX
GTIN (EAN) 4032248876471
VPE 108 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 400 V
UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 27,6 mm
Tiefe (inch) 1,087 inch
Höhe 14,4 mm
Höhe (inch) 0,567 inch
Höhe niedrigstbauend 16,3 mm
Breite 20,4 mm
Breite (inch) 0,803 inch
Länge 27,6 mm
Länge (inch) 1,087 inch
Nettogewicht 3,675 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Housing - Serie CH20M
Anschlussart Platinenanschluss
Raster in mm (P) 5 mm
Raster in Zoll (P) 0,197 "
Polzahl 4
L1 in mm 15 mm
L1 in Zoll 0,591 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Schutzart IP20
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Kodierbar Ja

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Isolierstoff LCP
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) 175 ≤ CTI <400

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 10 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 9 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 4 kV

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-70153051
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group C / CSA) 50 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 9 A
Nennstrom (Use group C / CSA) 9 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 9 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus) icon
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059] 50 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 9 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059) 9 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 9 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Allgemeine Daten

Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Schutzart IP20
Vergießbarkeit Nein

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Polzahl: 4
Best.-Nr.: 1063180000
Farbe: schwarz
Art: SHL-SMT 5.00/04GR 1.5RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Anschlußelement rechts, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Polzahl: 4
Best.-Nr.: 1069570000
Farbe: schwarz
Art: SHL-SMT 5.00/04GR 4.2BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Anschlußelement rechts, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Polzahl: 4
Best.-Nr.: 1069610000
Farbe: schwarz
Art: SHL-SMT 5.00/04GR 4.2RL
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Anschlußelement rechts, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.2 mm, verzinnt, schwarz, Tape
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile