Serieller/Ethernet-Konverter und Modbus TCP/RTU-Gateway, Anzahl Ports: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -40 °C...70 °C
Best.-Nr.
2682600000
Art
IE-CS-MBGW-2TX-1COM
GTIN (EAN)
4050118692112
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
75,2 mm
Tiefe (inch)
2,961 inch
Höhe
110 mm
Höhe (inch)
4,331 inch
Breite
26,1 mm
Breite (inch)
1,028 inch
Nettogewicht
251 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c, 7a, 7cI
Management-Funktionen
Gerätekonfiguration
Webbrowser (HTTP/HTTPS), Command Line Interface (SSH), Upload einer Konfigurationsdatei über Webschnittstelle oder
Überwachungsfunktion
Überwachung des Modbus-Datenverkehrs, Syslog, Ereignisbasierte Warnmeldung per E-Mail, Ereignisbasierte Warnmeldung über SNMP-Trap
IP-Adressverwaltung
Statisch, DHCP-Client, BootP
Sicherheitsfunktionen
Ports aktivieren/deaktivieren, Verwaltung der Zugriffssicherheit über sichere IP-Liste und Konfigurierung der zulässigen Zugriffsmethoden (Webschnittstelle, SSH)
Zeitsynchronisations-Management
SNTP-Client
Betriebsmodi
Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Freier Fall
gemäß IEC 60068-2-31
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL 61010-1, UL 61010-2-201, SELV gemäß EN62368-1
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
MTBF
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
1.479.078 h
Schnittstellen
Anzahl Ports
2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485
Funktion DIP-Schalter
1x für Einstellung pull high Widerstand, 1x für Pull-Low-Widerstandseinstellungen, 1x für Einstellung Abschlusswiderstand
Webbrowser (HTTP/HTTPS), Command Line Interface (SSH), Upload einer Konfigurationsdatei über Webschnittstelle oder
Überwachungsfunktion
Überwachung des Modbus-Datenverkehrs, Syslog, Ereignisbasierte Warnmeldung per E-Mail, Ereignisbasierte Warnmeldung über SNMP-Trap
IP-Adressverwaltung
Statisch, DHCP-Client, BootP
Sicherheitsfunktionen
Ports aktivieren/deaktivieren, Verwaltung der Zugriffssicherheit über sichere IP-Liste und Konfigurierung der zulässigen Zugriffsmethoden (Webschnittstelle, SSH)
Zeitsynchronisations-Management
SNTP-Client
Betriebsmodi
Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.