Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC IP68 06B COVER
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Deckel für Gehäuseunterteile, Schraubverschluss, Standard
Best.-Nr. 1083060000
Art HDC IP68 06B COVER
GTIN (EAN) 4032248846832
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 132 mm
Tiefe (inch) 5,197 inch
Höhe 31 mm
Höhe (inch) 1,22 inch
Breite 58 mm
Breite (inch) 2,283 inch
Nettogewicht 149 g

Temperaturen

Grenztemperatur -50 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
Chemische Beständigkeit
Material Aceton
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Dieselöl
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Ethylalkohol
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Getriebeöl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Hydrauliköl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Petroleumbenzin
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Schweiß
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Superbenzin
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Wasser
Chemische Beständigkeit Beständig
Material UV
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Ozon
Chemische Beständigkeit Beständig
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Abmessungen

Höhe Gehäuse B 31 mm
Länge Gehäuse 132 mm

Allgemeine Daten

Anzugsdrehmoment 6,5 Nm
EMV Gehäuse Ja
Gehäusebasismaterial Aluminiumdruckguss
Oberfläche Pulverlack
Schutzart IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand)
Werkstoff Verriegelungselement Edelstahl, rostfrei

Ausführung

Anzugsdrehmoment 6,5 Nm
Ausführung Gehäuse Deckel für Gehäuseunterteile
Ausführung Verschlusssystem Schraubverschluss
BG 3
Bauform Standard
Baugröße 3
Bügelausführung Schraubverschluss
Farbe (RAL) RAL 9011, RAL 9005
Geeignet für ModuPlug® Ja
Oberteil/Unterteil/Deckel Deckel
Typ Deckel

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Zulassungen

Zulassungen DETNORVER
ROHS Konform

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.