Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC HP 550 F 120
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 550
Best.-Nr. 1079820000
Art HDC HP 550 F 120
GTIN (EAN) 4032248841806
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 98,3 mm
Länge (inch) 3,87 inch
Durchmesser 43 mm
Nettogewicht 208 g

Temperaturen

Grenztemperatur -50 °C ... 120 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Allgemeine Daten

Anschlussart Crimpanschluss
BG 550
Baugröße 550
Baureihe HighPower
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984) 15 kV
Betriebsspannung, max. (Totaltemperatur = 60 °C) 3.000 V
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Durchgangswiderstand ≤0.1 mΩ
Farbe schwarz
Halogenfrei false
Isolationswiderstand 1010 Ω
Isolierstoff PA GF
Leiteranschlussquerschnitt 120 mm²
Nennstrom gemäß DIN EN 61984 (Umgebungstemperatur = 20 °C) 395 A
Oberfläche Silber passiviert
Steckzyklen ≥ 500
Typ Buchse
Verschmutzungsgrad PD 2 (PD 3)
Werkstoff Kupferlegierung

Leistungskontakt

Abisolierlänge Leistungskontakt 30 mm
Anschlussart Leistungskontakt Crimpanschluss
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984) Leistungskontakt 15 kV

Ausführung

Abisolierlänge Bemessungsanschluss 30 mm
Anschlussart Crimpanschluss
BG 550
Baugröße 550
Durchgangswiderstand ≤0.1 mΩ
Leiteranschlussquerschnitt, max. 120 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 120 mm²
Oberfläche Silber passiviert
Werkstoff Kupferlegierung

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Entsprechend dem vorgesehenen Betrieb können intern erzeugte Spannungen die Arbeitsspannung überlagern und entsprechende Spitzen enthalten. Es ist zwingend darauf zu achten, daß diese Spitzenspannungen die Bemessungsspannung nicht überschreiten. Bei Anwendungen außerhalb dieser Spezifikation sprechen Sie uns gerne an.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000796
ETIM 7.0 EC000796
ETIM 8.0 EC000796
ETIM 9.0 EC000796
ECLASS 9.0 27-44-02-04
ECLASS 9.1 27-44-02-04
ECLASS 10.0 27-44-02-04
ECLASS 11.0 27-44-02-04
ECLASS 12.0 27-44-02-04
ECLASS 13.0 27-44-02-04
ECLASS 14.0 27-44-02-04

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1079830000
Art: HDC HP 550 F 150
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 550
 
Best.-Nr.: 1079840000
Art: HDC HP 550 F 185
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 550
 
Best.-Nr.: 1120600000
Art: HDC HP 550 F 240
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 550
 
Best.-Nr.: 1177100000
Art: HDC HP 550 F 50
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 550
 
Best.-Nr.: 1268820000
Art: HDC HP 550 F 70
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 550
 
Best.-Nr.: 1079810000
Art: HDC HP 550 F 95
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 550
 
Best.-Nr.: 1079780000
Art: HDC HP 550 M 120
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss, Baugröße: 550
 
Best.-Nr.: 1119110000
Art: HDC HP 550 M 150
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss, Baugröße: 550
 
Best.-Nr.: 1120580000
Art: HDC HP 550 M 185
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss, Baugröße: 550
 
Best.-Nr.: 1120590000
Art: HDC HP 550 M 240
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss, Baugröße: 550
 
Best.-Nr.: 1157800000
Art: HDC HP 550 M 50
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss, Baugröße: 550
 
Best.-Nr.: 1268810000
Art: HDC HP 550 M 70
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss, Baugröße: 550
 
Best.-Nr.: 1079790000
Art: HDC HP 550 M 95
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss, Baugröße: 550