Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CB-R 350/7,5 BK
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Kabelbinder, 7.5 x 350 mm, Polyamid 66, 220 N
Best.-Nr. 1059250000
Art CB-R 350/7,5 BK
GTIN (EAN) 4032248806195
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 2 mm
Tiefe (inch) 0,079 inch
Höhe 350 mm
Höhe (inch) 13,78 inch
Breite 7,5 mm
Breite (inch) 0,295 inch
Nettogewicht 3,96 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...85 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Installationsmaterial

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Bündeldurchmesser, max. 100 mm
Bündeldurchmesser, min. 3,5 mm
Einsatztemperaturbereich, max. 85 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Halogene Nein
Kabeldurchmesser, max. 100 mm
UV-beständig Keine
Werkstoff Polyamid 66
Wieder zu öffnen Ja
Zugfestigkeit 220 N
Zugfestigkeit (Pound-force) 49 lbf

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Eplan Data Portal Eplan data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000046
ETIM 7.0 EC000046
ETIM 8.0 EC000046
ETIM 9.0 EC000046
ECLASS 9.0 27-14-07-02
ECLASS 9.1 27-14-07-02
ECLASS 10.0 27-14-07-02
ECLASS 11.0 27-14-07-02
ECLASS 12.0 27-14-07-02
ECLASS 13.0 27-14-07-02
ECLASS 14.0 27-14-07-02

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1059210000
Art: CB-R 200/7,5 BK
Ausfuehrung:
Kabelbinder, 7.5 x 200 mm, Polyamid 66, 220 N
 
Best.-Nr.: 1059230000
Art: CB-R 250/7,5 BK
Ausfuehrung:
Kabelbinder, 7.5 x 250 mm, Polyamid 66, 220 N