Wallbox, Capacità di ricarica max. di 22 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 32 A, Con cavo di 5 m e connettore di tipo 2, App mobile
Nr.Cat.
2863100000
Tipo
CH-W-S-A22-P-E
GTIN (EAN)
4064675595533
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
150 mm
Profondità (pollici)
5,905 inch
Posizione verticale
433 mm
Altezza (pollici)
17,047 inch
Larghezza
268 mm
Larghezza (pollici)
10,551 inch
Peso netto
6.100 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-30 °C...50 °C
Umidità
Umidità rel. 5 - 95%
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP
d677010f-3c13-4196-b022-f62e8f2ef6a2
Inclusi nella consegna
Dotazione
Sagoma di foratura, Foglio di istruzioni, Viti di fissaggio, Perni di montaggio
Interfacce
Frequenza wifi
2,4 GHz
Standard Wi-Fi
802.11 b/g/n
Modulo Bluetooth
Bluetooth Low Energy
Porte Ethernet
1
Ingressi digitali
1 (12 V / 6 mA)
Uscite digitali
1 (12 V / 100 mA)
Tipo del protocollo dell’interfaccia seriale
RS485
Dati di collegamento (ingresso)
Sezione di collegamento cavo, max.
16 mm²
Requisiti di sistema
Sistema di collegamento
Con cavo di 5 m e connettore di tipo 2
Tipo di comunicazione al veicolo
Contatto pilota (CP), Contatto di prossimità / Spina presente (PP)
Modalità di ricarica
Modalità 3
Classe di protezione
I
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
3
Dati del materiale
Temperatura d'esercizio , max.
50 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-30 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
70 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità relativa durante l'immagazzinaggio, max.
95 %
Specifiche sulle prestazioni
Descrizione delle prestazioni
Numero di fasi d'ingresso
3
Tipo di tensione d'ingresso
AC
Tensione d'ingresso
400 V
Corrente d'ingresso, max.
32 A
Potenza di ricarica, max
22 kW
Precisione di regolazione
1 A
Corrente di carica regolabile
Sì
Corrente di carica, max.
6 A
Descrizione delle prestazioni
Capacità di ricarica max. di 22 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 32 A
Funzioni
Dati di ricarica esportabili
No
Grado di protezione
IP54
Possibile ricarica sfruttando l’eccedenza di fotovoltaico
No
Tipo di indicatore di stato
RGB LED
Display dello stato di carica integrato
Sì
Rilevamento saldatura
Sì
Spegnimento per guasto
Sì
Metodo di spegnimento per guasto
Tutti i poli
DC - rilevamento corrente residua integrato
Sì
DC - corrente residua
6 mA
Tipo di rilevamento corrente residua che deve essere fornito dall'installazione
RCD Tipo A
Autentificazione utente
Sì
App mobile disponibile
Sì
Tipo di autentificazione utente
App mobile
Misurazione energetica integrata
No
Gestione del carico integrato
No
Comunicazione integrata
Sì
Protocolli supportati
Modbus RTU, Modbus TCP
Con interfaccia di comunicazione
Sì
Equipaggiamento
Montaggio
Montaggio a muro, Montaggio del supporto
Custodia
Altitudine di esercizio
≤ 3000 m
Materiale base della custodia
PC
Grado di protezione
IP54
Colori
nero, antracite, grigio
Resistenza agli urti
IK10 in conformità alla norma IEC 62262
Approvazioni e norme
Approvazioni
IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620, EN 301 489-1, EN 301 908-1, EN 301 511, EN 300 328, EN 300 330 v.2.1.1, EN 62368-1, EN 55011
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 11 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 16 A, Con cavo di 5 m e connettore di tipo 2, App mobile, RFID/NFC, Carica automatica
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 11 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 16 A, Uscita presa tipo 2, App mobile, RFID/NFC, Carica automatica
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 22 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 32 A, Con cavo di 5 m e connettore di tipo 2, App mobile, RFID/NFC, Carica automatica
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 22 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 32 A, Uscita presa tipo 2, App mobile, RFID/NFC, Carica automatica
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 11 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 16 A, Con cavo di 5 m e connettore di tipo 2, App mobile, RFID/NFC
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 11 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 16 A, Uscita presa tipo 2, App mobile, RFID/NFC
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 22 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 32 A, Con cavo di 5 m e connettore di tipo 2, App mobile, RFID/NFC
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 22 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 32 A, Uscita presa tipo 2, App mobile, RFID/NFC
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 11 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 16 A, Con cavo di 5 m e connettore di tipo 2, App mobile
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 11 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 16 A, Uscita presa tipo 2, App mobile
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 22 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 32 A, Uscita presa tipo 2, App mobile
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 7,4 kW con collegamento alla rete monofase (230 V), corrente max. in ingresso 32 A, Con cavo di 5 m e connettore di tipo 2, App mobile
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 7,4 kW con collegamento alla rete monofase (230 V), corrente max. in ingresso 32 A, Uscita presa tipo 2, App mobile
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 22 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 32 A, Con cavo di 5 m e connettore di tipo 2, App mobile
IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620, EN 301 489-1, EN 301 908-1, EN 301 511, EN 300 328, EN 300 330 v.2.1.1, EN 62368-1, EN 55011
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 11 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 16 A, Con cavo di 5 m e connettore di tipo 2, App mobile, RFID/NFC, Carica automatica
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 11 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 16 A, Uscita presa tipo 2, App mobile, RFID/NFC, Carica automatica
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 22 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 32 A, Con cavo di 5 m e connettore di tipo 2, App mobile, RFID/NFC, Carica automatica
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 22 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 32 A, Uscita presa tipo 2, App mobile, RFID/NFC, Carica automatica
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 11 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 16 A, Con cavo di 5 m e connettore di tipo 2, App mobile, RFID/NFC
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 11 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 16 A, Uscita presa tipo 2, App mobile, RFID/NFC
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 22 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 32 A, Con cavo di 5 m e connettore di tipo 2, App mobile, RFID/NFC
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 22 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 32 A, Uscita presa tipo 2, App mobile, RFID/NFC
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 11 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 16 A, Con cavo di 5 m e connettore di tipo 2, App mobile
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 11 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 16 A, Uscita presa tipo 2, App mobile
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 22 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 32 A, Uscita presa tipo 2, App mobile
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 7,4 kW con collegamento alla rete monofase (230 V), corrente max. in ingresso 32 A, Con cavo di 5 m e connettore di tipo 2, App mobile
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 7,4 kW con collegamento alla rete monofase (230 V), corrente max. in ingresso 32 A, Uscita presa tipo 2, App mobile
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.