Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CD-COD 90X90 4/6 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Verdrahtungskanal Eckkanal, 90 mm x 90 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Best.-Nr. 2589480000
Typ CD-COD 90X90 4/6 GY
GTIN (EAN) 4050118601275
VPE 8 m

Abmessungen und Gewichte

Höhe 90 mm
Höhe (inch) 3,543 inch
Breite 90 mm
Breite (inch) 3,543 inch
Länge 2.000 mm
Länge (inch) 78,74 inch
Nettogewicht 1.438 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -5...60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Allgemeine Angaben

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Deckel Ja
Einsatztemperaturbereich -5...60 °C
Farbe grau
Flexibler Verdrahtungskanal Nein
Halogene Ja
Kriechstromfest Ja
Lieferumfang Verdrahtungskanal, Deckel
Montageart geschraubt, geklebt, genietet
Normen Gemäß DIN EN 50085
Nutzbarer Querschnitt 8.100 mm²
Schlitzabstand 6 mm
Schlitzbreite 4 mm
Werkstoff PVC- / bleifrei

Downloads

Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001942
ETIM 7.0 EC001942
ETIM 8.0 EC001942
ETIM 9.0 EC001942
ECLASS 9.1 27-40-07-07
ECLASS 10.0 27-40-07-07
ECLASS 11.0 27-40-07-07
ECLASS 12.0 27-40-07-07
ECLASS 13.0 27-40-07-07

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2589460000
Typ: CD-COD 110X110 4/6 GY
Ausführung:
Verdrahtungskanal Eckkanal, 110 mm x 110 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm