Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 2 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung
Best.-Nr.
2683060000
Art
PVN DC 3IF 3O 2MPP SW SPD1R CG 10
GTIN (EAN)
4050118699883
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
249 mm
Tiefe (inch)
9,803 inch
Tiefe mit Anbaukomponenten
250 mm
Höhe
330 mm
Höhe (inch)
12,992 inch
Breite
558 mm
Breite (inch)
21,968 inch
Nettogewicht
6.717 g
Temperaturen
Umgebungstemperatur
-40 °C...+45 °C
Feuchtigkeit
5...90 % (keine Betauung)
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
Zulassungen und Normen
Zulassungen
EN 61439-2, IEC 61439-2
Allgemeine Daten
Einbauort
Geschützter Außenbereich (Zu Land und zur See)
Schutzart
IP65
Ausgänge
DC-Ausgang + & -
Leiteranschluss
Anschlussart
PUSH IN
Querschnitt des passenden Kabels
TÜV 2 Pfg1169/08.07
Leiteranschlussquerschnitt, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max.
16 mm²
Max. Anzahl der DC-Ausgänge
pro Maximum Power Point 3 parallel geschaltete Ausgänge
Eingänge
Anschluss Funktionserde
Kabeleinführung
Anzahl der Kabeleinführungen
2
Kabeldurchmesser, min.
5 mm
Kabeldurchmesser, max.
10 mm
Verschraubung
M 16
Leiteranschluss
Anschlussart
Schraubanschluss
feindrähtig, max. H05(07) V-K
25 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 2208/1, max.
16 mm²
Anzahl der Maximum Power Points
2 MPP
DC-Eingang + & -
Leiteranschluss
Anschlussart
PUSH IN
Querschnitt des passenden Kabels
EN 50618:2015
Leiteranschlussquerschnitt, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max.
16 mm²
Max. Anzahl der DC-Eingänge
pro Maximum Power Point 3 parallel geschaltete Eingänge
Sicherungsart
leere Sicherungshalter
Sicherungseinsatz
10 x 38 mm
Sicherungseinsatz Standard
IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)
Überspannungsschutz Hilfskontakt
Leiteranschluss
Anschlussart
Zugfederanschluss mit Betätigungselement
feindrähtig, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 2208/1, max.
1,5 mm²
Kabeleinführung
Anzahl der Kabeleinführungen
2
Kabeldurchmesser, min.
5 mm
Kabeldurchmesser, max.
10 mm
Verschraubung
M 16
Elektrische Kennwerte
Strom pro Maximum Power Point, max.
45 A
DC-Nennstrom pro Anschluss
Strom pro String, max.
30 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit
Bemessungsstrom
56,25 A
Bemessungsspannung DC
1.000 V
Schaltleistung Lasttrennschalter
DC-PV1, IEC 60947-3
Gehäuse
Abdeckung
mit Deckel, entfernbar
Anschlussart String
Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Gehäusebefestigung
über Montagefüße
Isolierstoff
Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Lasttrennschalter-Ausführung
Schalter in Deckel
Montageart
Wandmontage, 4 Schrauben
Schlagfestigkeit
IK08 nach IEC 62208, IK10 nach IEC 62262
Schutzklasse
II
Überspannungsschutz DC-Seite
Ableitstrom In (8/20 µs)
20 kA
Ableitstrom, max. (8/20 µs)
40 kA
Anforderungsklasse
Typ I/II
Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs)
6.25 kA
Gesamtableitstrom Itotal (10/350µs)
12,5 kA
Gesamtableitstrom Itotal (8/20µs)
50 kA
Kurzschlussfestigkeit ISCPV
11.000 A
Max. kontinuierliche Betriebsspannung DC UCPV-Modus +/- , -/PE , +/PE
1.100 V
Schutzpegel Up (+/- , -/PE , +/PE)
≤ 3.8 kV
Schutzpegel Up (+/-)
≤ 3.8 kV
Schutzpegel Up (+/PE)
≤ 3.8 kV
Schutzpegel Up (-/PE)
≤ 3.8 kV
Spannung der PV Anlage, max. UCPV
1.100 V
Standby-Leistungsaufnahme PC
< 0,2 W
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Fuses are not included
Die SCIP-Nummer wurde aufgrund eines Bleianteils von mehr als 0,1 % des Nettogewichts vergeben.
Anleitung zur sicheren Verwendung gemäß der ECHA: Die Identifizierung des Gefahrenstoffesstoffes ist ausreichend, um eine sichere Verwendung des Erzeugnisses während des gesamten Lebenszyklus zu ermöglichen, einschließlich der Nutzungsdauer, der Demontage und der Abfall-/Recyclingphase.
Generatoranschlusskasten für Wechselrichter mit 2 MPP-Trackern, geeignet zum Schutz der DC-Seite einer Photovoltaikanlage gemäß EN 51543-32.
MPP1:
3 Eingänge, Anschluss über M25 Kabelverschraubung mit 3x7mm Ø Kabeleinführung. PUSH IN Klemmen 2,5 mm² bis 16 mm² eindrähtig, mehrdrähtig, mit/ohne Aderendhülse.
3 Ausgänge, Anschluss über M25 Kabelverschraubung mit 3x7mm Ø Kabeleinführung. PUSH IN Klemmen 2,5 mm² bis 16 mm² eindrähtig, mehrdrähtig, mit/ohne Aderendhülse.
MPP2:
identisch wie MPP1
Max. Stringspannung Uoc: 1000V
Kombi-Ableiter Klasse/Typ I + II mit Signalkontakt
Sicherungshalter für Eingänge und Ausgänge (Schmelzsicherungen 10x38 separat bestellen)
Mit Lasttrennschalter zur sicheren Trennung der Stringleitungen
Anschluss des Signalkontaktes über Kabelverschraubungen (8-12mmØ) max. Leiterquerschnitt: 1.5mm²
Anschluss der Funktionserde über Kabelverschraubungen (8-12mmØ) Leiterquerschnitt: 16-25mm²
Schutzart: IP65
Alles eingebaut in ein glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse Maße HxBxT: 330x558x249 mm
Zulassung gemäß Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen IEC 61439-1:2011 und EN 61439-2:2011
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
verwandte Produkte:
Anzahl der Maximum Power Points:
Anforderungsklasse:
Anschlussart String:
Anzahl der Maximum Power Points:
1 MPP
Best.-Nr.:
2683070000
Art:
PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R WM4 10
Anforderungsklasse:
Typ I/II
Anschlussart String:
Stecker WM4C
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, WM4C
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, WM4C
Anschlussart String:
Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 6 Eingänge/6 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, WM4C
Anschlussart String:
Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 6 Eingänge/6 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 2 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, WM4C
Anschlussart String:
Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 10 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung, Entwickelt für Fronius Tauro Eco Wechselrichter
Anschlussart String:
Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 2 MPP, 10 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung, Entwickelt für Fronius Tauro Eco Wechselrichter
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 2 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung
Fuses are not included
Die SCIP-Nummer wurde aufgrund eines Bleianteils von mehr als 0,1 % des Nettogewichts vergeben.
Anleitung zur sicheren Verwendung gemäß der ECHA: Die Identifizierung des Gefahrenstoffesstoffes ist ausreichend, um eine sichere Verwendung des Erzeugnisses während des gesamten Lebenszyklus zu ermöglichen, einschließlich der Nutzungsdauer, der Demontage und der Abfall-/Recyclingphase.
Generatoranschlusskasten für Wechselrichter mit 2 MPP-Trackern, geeignet zum Schutz der DC-Seite einer Photovoltaikanlage gemäß EN 51543-32.
MPP1:
3 Eingänge, Anschluss über M25 Kabelverschraubung mit 3x7mm Ø Kabeleinführung. PUSH IN Klemmen 2,5 mm² bis 16 mm² eindrähtig, mehrdrähtig, mit/ohne Aderendhülse.
3 Ausgänge, Anschluss über M25 Kabelverschraubung mit 3x7mm Ø Kabeleinführung. PUSH IN Klemmen 2,5 mm² bis 16 mm² eindrähtig, mehrdrähtig, mit/ohne Aderendhülse.
MPP2:
identisch wie MPP1
Max. Stringspannung Uoc: 1000V
Kombi-Ableiter Klasse/Typ I + II mit Signalkontakt
Sicherungshalter für Eingänge und Ausgänge (Schmelzsicherungen 10x38 separat bestellen)
Mit Lasttrennschalter zur sicheren Trennung der Stringleitungen
Anschluss des Signalkontaktes über Kabelverschraubungen (8-12mmØ) max. Leiterquerschnitt: 1.5mm²
Anschluss der Funktionserde über Kabelverschraubungen (8-12mmØ) Leiterquerschnitt: 16-25mm²
Schutzart: IP65
Alles eingebaut in ein glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse Maße HxBxT: 330x558x249 mm
Zulassung gemäß Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen IEC 61439-1:2011 und EN 61439-2:2011
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, WM4C
Anschlussart String:
Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 6 Eingänge/6 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, WM4C
Anschlussart String:
Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 6 Eingänge/6 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 2 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, WM4C
Anschlussart String:
Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 1 MPP, 10 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung, Entwickelt für Fronius Tauro Eco Wechselrichter
Anschlussart String:
Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung)
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 2 MPP, 10 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter, Verschraubung, Entwickelt für Fronius Tauro Eco Wechselrichter
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.