Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
FUSEHOLDER WSFH 10X38 1KV
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Photovoltaik, Sicherungshalter, 1000 V, 10x38, 1 Strang, ohne LED
Best.-Nr. 2827940000
Art FUSEHOLDER WSFH 10X38 1KV
GTIN (EAN) 4064675367666
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 61 mm
Tiefe (inch) 2,402 inch
Höhe 73 mm
Höhe (inch) 2,874 inch
Breite 18 mm
Breite (inch) 0,709 inch
Nettogewicht 10 g

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 90 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Sicherungshalter Anschluss

Anzahl Anschlüsse
Abisolierlänge 10 mm
Anzugsdrehmoment, max. 2,5 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 2 Nm
Anschlussart Schraubanschluss
Leitermaterial Kupfer
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 17
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 10 mm²

Sicherungshalter technische Daten

Sicherungseinsatz 10 x 38 mm
Farbe hellblau
Anzeige ohne LED
Sicherungshalter (Einsatzträger) schwenkbar
max. Strom 30 A
Anzahl der Potentiale
Betriebsspannung, max. 1000 V
Max. Verlustleistung 3 W
Tragschiene TS 35
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Überspannungskategorie III
Montageart Tragschiene

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 7940111904
Art: 10X38 GPV 1KV FUSE COVER
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Sicherungsbaustein, Sicherungstrenner, Plastikabdeckung, 10x38, 1000 V
 
Best.-Nr.: 2604280000
Art: FUSE HOLDER CLIP THT FOR 10MM FUSES
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Sicherungselement
 
Best.-Nr.: 2827950000
Art: FUSEHOLDER WSFH 10X38 1KV LED
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Sicherungshalter, 1000 V, 10x38, 1 Strang, mit LED
 
Best.-Nr.: 2896940000
Art: FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Sicherungshalter, 1000 V, 10x38, 2 Stränge, ohne LED
 
Best.-Nr.: 2896950000
Art: FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED
Ausfuehrung:
Photovoltaik, Sicherungshalter, 1000 V, 10x38, 2 Stränge, mit LED
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile