Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
POWER MONITOR
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
Best.-Nr. 1423550000
Art POWER MONITOR
GTIN (EAN) 4050118227871
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 68 mm
Tiefe (inch) 2,677 inch
Höhe 96 mm
Höhe (inch) 3,78 inch
Breite 96 mm
Breite (inch) 3,78 inch
Nettogewicht 427 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...70 °C
Betriebstemperatur -25 °C...55 °C
Feuchtigkeit 35 % bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
RoHS-Konformitätsstatus Konform

Messspannungseingang

Dreileitersystem Ja
Messbereich, Spannung L-L, AC 0…500 V
Messbereich, Spannung L-N, AC 0…250 V (1P3W), 0…289 V (3P4W)
Messgenauigkeit bei Spannung 1 %
Netzform TN-C, TN-C-S, TT nur für L-N
Vierleitersystem Ja

Messstromeingang

Differenzstrommessung Nein
Messgenauigkeit bei Strom 0,5 %
Nennstrom 1 / 5 A
Strommesskanäle 3

Kommunikation

Schnittstelle RS485: Autobaud, 9,6 – 115,2 kbps (Schraubsteckklemme)
Protokoll Modbus RTU

Messdatenaufzeichnung

Speicher Minimal- und Maximalwerte Nein
Software Power Monitor Manager
Integrierte Logik Nein

Messung der Spannungsqualität

Mit- / Gegen- / Nullsystem Ja
Kurzzeitunterbrechungen Ja
Stör- / Ereignisschreiberfunktion Nein

Technische Daten

Anzeigewert Scheinleistung, Wirkleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor, Spannung, Strom, Frequenz, Temperatur
Ausführung Leistungsmessung/-anzeige für 1-, 3- Phasennetz
Nennstrom 1 / 5 A
Schutzart Frontplatte: IP51, Gehäuse: IP20
Verschmutzungsgrad 2
Normen IEC 61010-1
Messbereich, Spannung L-N, AC 0…250 V (1P3W), 0…289 V (3P4W)
Messbereich, Spannung L-L, AC 0…500 V
Überspannungskategorie II
Versorgungsspannung 100…240 V AC, 100...300 V DC
Versorgungsspannung 230 V
Dreileitersystem Ja
Vierleitersystem Ja
Abtastfrequenz 50 / 60 Hz 1.024 kHz
Messergebnisse pro Sekunde 100.000 ms
Differenzstrommessung Nein
Strommesskanäle 3
Messgenauigkeit bei Spannung 1 %
Messgenauigkeit bei Strom 0,5 %
Messgenauigkeit bei Wirkarbeit (kWh, .../5 A) 1 % für die berechneten Werte
Uhr Ja

Isolationskoordination

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie II

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002301
ETIM 7.0 EC002301
ETIM 8.0 EC002301
ETIM 9.0 EC002301
ECLASS 9.0 27-14-23-30
ECLASS 9.1 27-21-03-01
ECLASS 10.0 27-14-23-30
ECLASS 11.0 27-14-23-30
ECLASS 12.0 27-14-23-30
ECLASS 13.0 27-14-23-30
ECLASS 14.0 27-14-23-30

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Für die Optimierung des Energiebedarf Ihrer Maschinen und Anlagen müssen elektrische Kenngrößen erfasst und visualisiert werden. Erst dadurch ist es möglich, durch spätere Analysen Einsparungen zu erzielen und ein Energiemanagementsystem aufzubauen. Nun gibt es von Weidmüller eine einfach zu installierende Lösung. Für die Implementierung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001 ist der Power Monitor einer der notwendigen Grundbausteine, um der Aufnahme, Darstellung und Analyse von Energieverläufen gerecht zu werden.
Technische Daten:
Eingangsdaten: Messgröße: Wirk-,Blind-, Scheinleistung
Erfassung von Frequenz bis 99,99 Hz und Temperatur bis 100°C
Messgröße: AC Sinus (50/60 Hz) Benennung
Eingang: Spannungsmesseingang V1, V2, V3
Eingangsspannungsbereich: 0 V AC ... 500 V AC (Phase/Phase)
Eingangsspannungsbereich: 0 V AC ... 300 V AC (Phase/Neutralleiter)
Genauigkeit: 0,5 % Eingangsstrombereich: über externe Wandler Eingangsstrom: 8000 A (primär) Eingangsstrom: 5 A (sekundär)
Ansprechschwelle vom Messbereichsnennwert: 1 mA
Messbereich_Leistung: 0 kW ... 9999999,9 kW
Messbereich_Leistung: 0 kvar ... 9999999,9 kvar
Messbereich_Leistung: 0 kVA ... 9999999,9 kVA
Genauigkeit: 1 %
Schnittstelle: RS-485
Anschlussart: Schraubklemmen
Allgemeine Daten: Breite: 96 mm Höhe: 96 mm
Anzeige: LCD-Anzeige, Hintergrundbeleuchtung
Versorgungsspannungsbereich: 85 V AC ... 264 V AC
 Nennleistungsaufnahme: 5 VA Schutzart: IP51 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
Netzart: 3-phasig (3- oder 4-Leiter), 2-phasig (2-Leiter) und 1-phasig (1-Leiter) Farbe: schwarz Konformität: CE-konform
Bemessungsisolationsspannung: 300 V AC (EN 61010-1)
Überspannungskategorie: II Umgebungstemperatur (Betrieb): -25 °C ... 55 °C Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport): -25 °C ... 70 °C
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 85 %, Höhe über N.N. <2000m
Anschlussdaten: Leiterquerschnitt flexibel min: 0,5 mm² Leiterquerschnitt flexibel max: 2,5 mm² Leiterquerschnitt starr min: 0,2 mm² Leiterquerschnitt starr max: 4 mm² Anschlussart: Schraubanschluss
Bestellangaben: Fabrikat: Weidmüller Interface Typ: Power Monitor Art-Nr: 1423550000
Ausschreibungstext kurz Messgerät zur Optimierung des Energiebedarfes

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2425420000
Art: ENERGY METER 350
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 2500880000
Art: ENERGY METER 520-230
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2500860000
Art: ENERGY METER 520-24
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2540890000
Art: ENERGY METER 525-230
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2540880000
Art: ENERGY METER 525-24
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2540850000
Art: ENERGY METER 610-230
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2540920000
Art: ENERGY METER 610-24
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2540870000
Art: ENERGY METER 610-PB-230
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2540860000
Art: ENERGY METER 610-PB-24
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2500890000
Art: ENERGY METER 700-PN-230
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2500870000
Art: ENERGY METER 700-PN-24
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2540910000
Art: ENERGY METER 750-230
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2540900000
Art: ENERGY METER 750-24
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2540830000
Art: ENERGY METER D370-CBM
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 2425490000
Art: ENERGY METER D650
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Best.-Nr.: 1470260000
Art: POWER MONITOR 51A
Ausfuehrung:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains