Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japanese
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
CMA-3151-100-AO-24DC-05
         

Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Primer áram: 100 A, Output : 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V, Terhelés: 1 VA
Rendelési szám 1531940000
Típus CMA-3151-100-AO-24DC-05
GTIN (EAN) 4050118337211
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 71 mm
Mélység (coll) 2,795 inch
Magasság 117,8 mm
Magasság (coll) 4,638 inch
Szélesség 80 mm
Szélesség (coll) 3,15 inch
Nettó tömeg 250 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -5 °C...40 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dimensions of live conductors

Kör keresztmetszetű vezeték 28 mm
Sín 30 x 10 mm

Electrical attributes

Primer áram 100 A
Szekunder áram 0...0.02 A
Terhelés 1 VA
Tűrésosztály 0,5

Technical properties

Névleges frekvencia 50 Hz
Szigetelés osztály E
Termikus névleges folytonos áram Itermikus 1,5 x Inévleges
Védelmi osztály IP20

Általános adatok

Gyártó MBS AG

Kimenet

Kimenő feszültség, megjegyzés 0...10 V, 2...10 V (24 V DC segédfeszültséggel)
Kimenő áram 0...20 mA, 4...20 mA (24V DC segédfeszültséggel)

Szigetelések koordinálása

Galvanikus leválasztás bemenet/kimenet között
Tűrésosztály 0,5
Vizsgálati feszültség 4 kV

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC002048
ETIM 7.0 EC002048
ETIM 8.0 EC002048
ETIM 9.0 EC002048
ECLASS 9.0 27-21-09-02
ECLASS 9,1 27-21-09-02
ECLASS 10.0 27-21-09-02
ECLASS 11.0 27-21-09-02
ECLASS 12.0 27-21-09-02
ECLASS 13.0 27-21-09-02
ECLASS 14.0 27-21-09-02

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1531930000
Típus: CMA-3151-250-AO-24DC-05
Változat:
Primer áram: 250 A, Output : 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V, Terhelés: 1 VA
 
Rendelési szám: 1532050000
Típus: CMA-3151-500-AO-24DC-05
Változat:
Primer áram: 500 A, Output : 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V, Terhelés: 1 VA
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek