Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20M-AI-AO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Signalwandler/-trenner, konfigurierbar, mit Sensorversorgung, Eingang : I / U, Ausgang : I / U
Best.-Nr. 1176000000
Art ACT20M-AI-AO-S
GTIN (EAN) 4032248970063
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 114,3 mm
Tiefe (inch) 4,5 inch
Höhe 112,5 mm
Höhe (inch) 4,429 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 80 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine
MTBF 78.572 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Eingangsspannung konfigurierbar, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V
Eingangsstrom konfigurierbar, 0...20 mA, 4…20mA
Eingangswiderstand Spannung >500 kΩ
Eingangswiderstand Strom 70 Ω
Sensor Voltage source, Current source, 2-Leiter Transmitter (ohne eigene Spannungsversorgung)
Sensor-Versorgung > 17 V DC bei 20 mA
Spannungsabfall Stromeingang <1,5 V

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 1
Ausgangsspannung, Bemerkung konfigurierbar, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Ausgangsstrom konfigurierbar, 0...20 mA, 4...20 mA
Grenzfrequenz (-3 dB) 100 Hz
Lastwiderstand / Strom ≤ 600 Ω, @ max 23mA
Lastwiderstand Spannung ≥ 10 kΩ
Typ aktiv, angeschlossene Steuerung muss passiv sein

Allgemeine Angaben

Auslieferungszustand Eingang: 0...20 mA // Ausgang: 0...20 mA
Auslieferungszustand
Einstellparameter Eingang
Konfiguration 0...20 mA
Einstellparameter Ausgang
Konfiguration 0...20 mA
Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner
Genauigkeit < 0,05 % des Messbereichs
Konfiguration DIP-Schalter
Leistungsaufnahme, max. 1,2 W
Leistungsaufnahme, typ. 0,84 W
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit ≤ 7 ms
Temperaturkoeffizient ≤ 0,01 % / °C
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung 24 V DC ± 30 % an der Klemme oder über CH20M-Schienenbus

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 Veff
EMV-Normen EN 61326-1
Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner
Isolationsspannung 2,5 kVeff / 1 min
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie II

Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)

Einbauort Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14

EMV-Konformität und Zulassungen

EMV-Normen EN 61326-1
Normen IEC 61010-1

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Der konfigurierbare DC-Trennverstärker ACT20M-AI-AO-S trennt und wandelt analoge Standardsignale. Ein analoges Eingangssignal wird in ein analoges Ausgangssignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Der Eingang kann ebenso als aktive Stromschleife (den Schleifenstrom liefert das Gerät) betrieben werden. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung) und erfolgt über eine Direktverdrahtung oder den Weidmüller-Tragschienenbus.

Der konfigurierbare DC-Trennverstärker ACT20M-AI-2AO-S bietet die gleiche Funktionalität, verfügt jedoch über 2 galvanisch voneinander getrennte Ausgänge (4-Wege-Trennung).

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Universeller Normsignal-Trennverstärker
1-kanalige Signaltrennverstärker in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA und -Spannungssignale
0/2...10V // 0/1...5 V. Ein- und Ausgangssignale sind DIP- Switch konfigurierbar.


Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H  114,3/ 6,1/ 112,5 mm
Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2
Schutzart: IP 20 


Eingang                         0/4...20 mA
                                      0/2...10 V oder 0/1...10 V

Ausgang                       0/4...20 mA
                                      0/2...10 V oder 0/1...5 V
Lastwiderstand             < 600 Ohm/ Strom/ > 10 kOhm/ Spannung
Übertragungsfehler       < 0,05 % v. E. 
Grenzfrequenz              100 Hz
Hilfsenergie                   24 VDC +/- 30 %
Verlustleitung                ca. 0,8 W
Umgebungs-
temperaturbereich         -25 °C...+70 °C

Trennung                        EN 61010-1, 3-Wege-Trennung bis 2,5 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander
Prüfspannung                2,5 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie
Bemessungs-
spannung                    
  300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen                 cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL

Typ                                ACT20M-AI-AO-S

Ausschreibungstext kurz

Universeller Normsignal- Trennverstärker
1-kanalige Signaltrennverstärker in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA und -Spannungssignale
0/2...10V // 0/1...5 V. Ein- und Ausgangssignale sind DIP- Switch konfigurierbar.

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CULUS DETNORVER FMEX IECEXKEM KEMAATEX UKEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E337701

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1175980000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: ACT20M-CI-CO-S
Ausfuehrung:
Signalwandler/-trenner, Eingang : 0(4)-20 mA, Ausgang : 0(4)-20 mA
 
Best.-Nr.: 1176010000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: ACT20M-AI-AO-E-S
Ausfuehrung:
Signalwandler/-trenner, konfigurierbar, ohne Sensorversorgung, Eingang : I / U, Ausgang : I / U
 
Best.-Nr.: 1375450000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: ACT20M-BAI-AO-S
Ausfuehrung:
Signalwandler/-trenner, konfigurierbar, Eingang : I / U / bidirektional I, Ausgang : I / U