Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
DFFC 0.5-1.0 SN 3000
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Kontakt, verzinnt, Klemmbereich, max. : 1 mm²
Best.-Nr. 1480000000
Art DFFC 0.5-1.0 SN 3000
GTIN (EAN) 4008190179175
VPE 3.000 Stück
Produkt-Kennzahlen  
Verpackung Rolle

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 18,8 mm
Tiefe (inch) 0,74 inch
Höhe 5,7 mm
Höhe (inch) 0,224 inch
Breite 4,3 mm
Breite (inch) 0,169 inch
Nettogewicht 0,578 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Werkstoffdaten

Farbe Nein
Farbtabelle (ähnlich) -
Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 18
mehrdrähtig, min. H07V-R 0,5 mm²
mehrdrähtig, max. H07V-R 1 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 1 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 0 mm²

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 0 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 120 A

Verpackungen

Verpackung Rolle
VPE Länge 599 mm
VPE Breite 598 mm
VPE Höhe 42 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002943
ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943
ETIM 9.0 EC002943
ECLASS 9.0 27-44-04-92
ECLASS 9.1 27-44-04-92
ECLASS 10.0 27-44-04-92
ECLASS 11.0 27-46-04-03
ECLASS 12.0 27-46-04-03
ECLASS 13.0 27-46-04-03
ECLASS 14.0 27-46-04-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1604230000
Art: DFFC 0.22-0.35 SN 3000
Farbe: Nein
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Kontakt, verzinnt, Klemmbereich, max. : 0.35 mm²
 
Best.-Nr.: 1604250000
Art: DFFC 0.22-0.35 SN E
Farbe: Nein
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Kontakt, verzinnt, Klemmbereich, max. : 0.35 mm²
 
Best.-Nr.: 1625520000
Art: DFFC 0.5-1.0 AG 3000
Farbe: Nein
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Kontakt, Ag (Silber), Klemmbereich, max. : 1 mm²
 
Best.-Nr.: 1567060000
Art: DFFC 0.5-1.0 SN E
Farbe: Nein
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Kontakt, verzinnt, Klemmbereich, max. : 1 mm²
 
Best.-Nr.: 1625500000
Art: DFFC 1.5-2.5 AG 2500
Farbe: Nein
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Kontakt, Ag (Silber), Klemmbereich, max. : 2.5 mm²
 
Best.-Nr.: 1480100000
Art: DFFC 1.5-2.5 SN 2500
Farbe: Nein
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Kontakt, verzinnt, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²
 
Best.-Nr.: 1567070000
Art: DFFC 1.5-2.5 SN E
Farbe: Nein
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Kontakt, verzinnt, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²