Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VPU PV II 3 R 1000
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt
Best.-Nr. 2530180000
Art VPU PV II 3 R 1000
GTIN (EAN) 4050118540512
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 70 mm
Tiefe (inch) 2,756 inch
Höhe 102 mm
Höhe (inch) 4,016 inch
Breite 54 mm
Breite (inch) 2,126 inch
Befestigungsmaß Höhe 75 mm
Nettogewicht 386 g

Temperaturen

Lagertemperatur 85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...85 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Bemessungsdaten UL

Umgebungstemperatur (Betrieb), max. 85 °C
Nennspannung UN 1.100 V
SCCR 50 kA
In 20 kA
Kategorie SPD TYPE 1CA
Umgebungstemperatur (Betrieb), min. -40 °C
Zertifikat-Nr. (cURus) E354261
VPR ( DC+/DC-) 2.500 V
VPR ( DC-/G) 2.500 V
Spannungsart DC

Allgemeine Daten

Polzahl 3
Schutzart IP20
Farbe schwarz, orange

Anschlussdaten Fernmeldung

Abisolierlänge 8 mm
Anschlussart PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²

Bemessungsdaten IEC / EN

Ansprechzeit / Rückfallzeit ≤ 25 ns
Integrierte Vorsicherung Nein
Leckstrom bei Un 30 µA
Meldekontakt 250 V 1A 1CO
Nennspannung (DC) 1000 V
Normen EN 61643-31, EN 50539-11, UL 1449
Polzahl 3
SPD Typ T2
Spannungsart DC

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Photovoltaik Technische Daten

Ableitstrom In (8/20 µs) 20 kA
Anforderungsklasse Typ II
Einsatzhöhe im geerdeten PV-System ≤ 2000 m
Einsatzhöhe im ungeerdeten PV-System < 4.000 m, siehe Bedienungsanleitung
Gesamtableitstrom Itotal (8/20µs) 50 kA
Kurzschlussfestigkeit ISCPV 11.000 A
Normen EN 61643-31, EN 50539-11, UL 1449
Schutzpegel Up (+/- , -/PE , +/PE) ≤ 3,8 kV
Spannung der PV Anlage, max. UCPV 1.100 V

Anschlussdaten

Abisolierlänge 18 mm
Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 18 mm
Anzugsdrehmoment, min. 3 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 4,5 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 6 mm²
Klemmbereich, min. 1,5 mm²
Klemmbereich, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 35 mm²

Elektrische Daten

Spannungsart DC

Garantie

Zeitraum 5 Jahre

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Ausschreibungstext
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ETIM 10.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90
ECLASS 15.0 27-17-90-90

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS VDE
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E354261

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2857020000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: VPU PV II 5 R 1000
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile