Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 70 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
Best.-Nr.
1014200000
Typ
WSI 6/2/LD 30-70V DC/AC
GTIN (EAN)
4008190079390
VPE
25 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
78,5 mm
Tiefe (inch)
3,091 inch
Tiefe inklusive Tragschiene
79,5 mm
Höhe
60 mm
Höhe (inch)
2,362 inch
Breite
11,9 mm
Breite (inch)
0,469 inch
Nettogewicht
27,48 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
120 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, min.
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 500 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 36 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 36 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 250 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 250 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 70 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 150 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 150 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 70 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 500 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 36 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 36 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 250 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 250 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 70 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 150 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 150 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.