Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC IP68 10B TOS 1M20
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung HDC - Gehäuse, Baugröße: 4, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 20
Best.-Nr. 1082580000
Art HDC IP68 10B TOS 1M20
GTIN (EAN) 4032248845590
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 144 mm
Tiefe (inch) 5,669 inch
Höhe 101 mm
Höhe (inch) 3,976 inch
Breite 58 mm
Breite (inch) 2,283 inch
Nettogewicht 434 g

Temperaturen

Grenztemperatur -50 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
Chemische Beständigkeit
Material Aceton
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Dieselöl
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Ethylalkohol
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Getriebeöl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Hydrauliköl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Petroleumbenzin
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Schweiß
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Superbenzin
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Wasser
Chemische Beständigkeit Beständig
Material UV
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Ozon
Chemische Beständigkeit Beständig
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Abmessungen

Höhe Gehäuse B 101 mm
Kabeleingang mit Gewinde
Länge Gehäuse 144 mm

Allgemeine Daten

Anzugsdrehmoment 6,5 Nm
EMV Gehäuse Ja
Gehäusebasismaterial Aluminiumdruckguss
Oberfläche Pulverlack
Schutzart IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand)
Werkstoff Verriegelungselement Edelstahl

Ausführung

Anzahl Kabeleingang oben
Anzahl Kabeleingang seitlich
Anzugsdrehmoment 6,5 Nm
Ausführung Gehäuse Steckergehäuse
Ausführung Verschlusssystem Schraubverschluss
BG 4
Bauform Standard
Baugröße 4
Bügelausführung Schraubverschluss
Farbe (RAL) RAL 9011, RAL 9005
Geeignet für ModuPlug® Ja
Gewinde (innen) M 20
Größe Kabeleingänge M 20
Kabeleingang mit Gewinde
Oberteil/Unterteil/Deckel Oberteil
Typ Stecker

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Zulassungen

Zulassungen CE DETNORVER
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1082590000
Art: HDC IP68 10B TOS 1M25
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 4, Schutzart: IP69K, IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 25
 
Best.-Nr.: 1082610000
Art: HDC IP68 10B TOS 1M32
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 4, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP68 (in gestecktem Zustand), Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 32
 
Best.-Nr.: 1082620000
Art: HDC IP68 10B TOS 1PG16
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 4, Schutzart: IP68 (in gestecktem Zustand), IP66 (in gestecktem Zustand), IP69K, Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 16
 
Best.-Nr.: 1082630000
Art: HDC IP68 10B TOS 1PG21
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 4, Schutzart: IP68 (in gestecktem Zustand), IP69K, IP66 (in gestecktem Zustand), Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 21
 
Best.-Nr.: 1082640000
Art: HDC IP68 10B TOS 1PG29
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 4, Schutzart: IP69K, IP68 (in gestecktem Zustand), IP66 (in gestecktem Zustand), Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 29