Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
A2C 1.5 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blau
Best.-Nr. 1552820000
Art A2C 1.5 BL
GTIN (EAN) 4050118359732
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 33,5 mm
Tiefe (inch) 1,319 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 34 mm
Höhe 55 mm
Höhe (inch) 2,165 inch
Breite 3,5 mm
Breite (inch) 0,138 inch
Nettogewicht 4,04 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Einbauhinweis Tragschiene
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 1,5 mm²
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsspannung DC 500 V
Nennstrom 17,5 A
Strom bei max. Leiter 17,5 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,56 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Spannung max (ATEX) 550 V
Strom (ATEX) 15 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 1.5 mm²
Spannung max (IECEX) 550 V
Strom (IECEX) 15 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 1.5 mm²
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 14 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr B (CSA) 300 V
Spannung Gr C (CSA) 300 V
Spannung Gr D (CSA) 600 V
Strom Gr B (CSA) 13 A
Strom Gr C (CSA) 13 A
Strom Gr D (CSA) 5 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-70089609

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 14 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 14 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 26 AWG
Spannung Gr B (cURus) 300 V
Spannung Gr C (cURus) 300 V
Spannung Gr D (cURus) 600 V
Strom Gr B (cURus) 13 A
Strom Gr C (cURus) 13 A
Strom Gr D (cURus) 5 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 8 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,14 mm²
Klingenmaß 0,4 x 2,0 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,14 mm²
max. 0,75 mm²
Rohrlänge
max. 8 mm
min. 6 mm
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Rohrlänge
min. 5 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,25 mm²
Rohrlänge
nominal 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rohrlänge
nominal 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss PUSH IN

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe blau
Farbe Betätigungselemente orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart gerastet
Einbauhinweis Tragschiene
Montageart TS 35
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja
mit Rastzapfen Nein
rastbar Nein

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Für die Aderendhülsen H1/10 und H1.5/10 muss eine Abisolierlänge von 10 mm angewendet werden.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DETNORVER EXIKONF IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1552790000
Art: A2C 1.5
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2508170000
Art: A2C 1.5 BK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, schwarz
 
Best.-Nr.: 2508200000
Art: A2C 1.5 BR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, braun
 
Best.-Nr.: 2508180000
Art: A2C 1.5 DBL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelblau
 
Best.-Nr.: 2508210000
Art: A2C 1.5 GN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, grün
 
Best.-Nr.: 2508220000
Art: A2C 1.5 LTGY
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, lichtgrau
 
Best.-Nr.: 1552830000
Art: A2C 1.5 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr.: 2508020000
Art: A2C 1.5 RD
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr.: 2508160000
Art: A2C 1.5 WT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, weiß
 
Best.-Nr.: 2508190000
Art: A2C 1.5 YL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, gelb
 
Best.-Nr.: 1552740000
Art: A3C 1.5
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2534230000
Art: A3C 1.5 BK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, schwarz
 
Best.-Nr.: 1552770000
Art: A3C 1.5 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr.: 2534530000
Art: A3C 1.5 BR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, braun
 
Best.-Nr.: 2534540000
Art: A3C 1.5 DBL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelblau
 
Best.-Nr.: 2534480000
Art: A3C 1.5 GN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, grün
 
Best.-Nr.: 2534490000
Art: A3C 1.5 LTGY
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, lichtgrau
 
Best.-Nr.: 1552780000
Art: A3C 1.5 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr.: 2534500000
Art: A3C 1.5 RD
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr.: 2534510000
Art: A3C 1.5 WT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, weiß
 
Best.-Nr.: 2534520000
Art: A3C 1.5 YL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, gelb
 
Best.-Nr.: 1552690000
Art: A4C 1.5
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2534260000
Art: A4C 1.5 BK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, schwarz
 
Best.-Nr.: 1552700000
Art: A4C 1.5 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr.: 2534460000
Art: A4C 1.5 BR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, braun
 
Best.-Nr.: 2534470000
Art: A4C 1.5 DBL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelblau
 
Best.-Nr.: 2534410000
Art: A4C 1.5 GN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, grün
 
Best.-Nr.: 2534420000
Art: A4C 1.5 LTGY
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, lichtgrau
 
Best.-Nr.: 1552720000
Art: A4C 1.5 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, orange
 
Best.-Nr.: 2534430000
Art: A4C 1.5 RD
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, rot
 
Best.-Nr.: 2534440000
Art: A4C 1.5 WT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, weiß
 
Best.-Nr.: 2534450000
Art: A4C 1.5 YL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, gelb
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile