Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
I/O System IP20 - u-remote
I/O System IP67 - u-remote
Feldbuskoppler
Module
Zubehör
Digitale Eingangsmodule
Digitale Ausgangsmodule
Digitale Ein- und Ausgangsmodule
Pulsweitenmodulations- und Schrittmotor Module
Analoge Eingangsmodule
Temperaturmodule und Potentiometer-Eingangsmodul
Dehnungsmessstreifenmodul
Leistungsmessmodul
Analoge Ausgangsmodule
Digitale Zähler- und Kommunikationsmodule
Sichere I/O- und Einspeisemodule
Einspeisemodule
Potenzialverteilungsmodule
Ersatzteile
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr.
1315730000
Typ
UR20-4AO-UI-16-DIAG
GTIN (EAN)
4050118118667
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
76 mm
Tiefe (inch)
2,992 inch
Höhe
120 mm
Höhe (inch)
4,724 inch
Breite
11,5 mm
Breite (inch)
0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe
128 mm
Nettogewicht
86 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur
-20 °C ... +60 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
Allgemeine Daten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Luftdruck (Betrieb)
≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung
500 V
Schock
15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene
TS 35
Verschmutzungsgrad
2
Vibrationsfestigkeit
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie
II
Analoge Ausgänge
Aktor-Anschluss
2-Leiter (automatische Erkennung), 4-Leiter
Aktorversorgung
min.
0 mA
nominal
185 mA
max.
185 mA
Ansprechzeit
1 ms / 4 Kanäle
Anzahl Analoge Ausgänge
4
Auflösung
16 Bit
Ausgangsgröße
Spannung (0…5V,0…10V, 1…5V, 2…10V, ±10V, ±5V), Strom (0…20mA oder 4…20mA)
Ausgangsstrom gem. Applikation
nominal
185 mA
max.
185 mA
min.
0 mA
Einzelkanaldiagnose
Ja
Fehlerersatzwerte
Ja
Genauigkeit
±0,1 % FSR max., 0,05 % FSR typ.
Gleichzeitigkeitsfaktor
max.
100 %
nominal
100 %
min.
0 %
Kurzschlussfest
Ja
Lastwiderstand / Strom
< 600 Ω
Lastwiderstand Spannung
> 1 kΩ (bei > 50 °C Umgebungstemperatur, max. Sensorsummenstrom = 25 mA)
Moduldiagnose
Ja
Monotinität
Ja
Temperaturkoeffizient
20 ppm Spannung / 31 ppm Strommessung / °K
Typ
1. U (0…5 V, 0…10 V, 1…5 V, 2…10 V, ±10 V), 2. I (0…20 mA oder 4…20 mA)
Wiederholgenauigkeit
< 1 mV eff.
max. Fehler zwischen T min. und T max. in FSR
220 %
Übersprechen zwischen den Kanälen in FSR
0,001 %
Anschlussdaten
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Systemdaten
Diagnosedaten
2 Bit
Feldbusprotokoll
CANopen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET IRT, PROFIBUS DP-V1, POWERLINK
Galvanische Trennung
DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart
Analoges Ausgangsmodul
Prozessdaten
8 Byte
Schnittstelle
u-remote Systembus
Übertragungsrate Systembus, max.
48 Mbit
Versorgung
Stromaufnahme aus IOUT (jeweiligs Power-Segment)
85 mA
Stromaufnahme aus Isys , typ.
8 mA
Versorgungsspannung
24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001596
ETIM 7.0
EC001596
ETIM 8.0
EC001596
ETIM 9.0
EC001596
ECLASS 9.0
27-24-26-01
ECLASS 9.1
27-24-26-01
ECLASS 10.0
27-24-26-01
ECLASS 11.0
27-24-26-01
ECLASS 12.0
27-24-26-01
ECLASS 13.0
27-24-26-01
Best.-Nr. :
1315680000
Typ:
UR20-4AO-UI-16
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr. :
2453880000
Typ:
UR20-4AO-UI-16-M
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr. :
2453870000
Typ:
UR20-4AO-UI-16-M-DIAG
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr. :
1510690000
Typ:
UR20-4AO-UI-16-HD
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, Strom/Spannung, 4 Kanal
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr. :
2705630000
Typ:
UR20-2AO-UI-16
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 2 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr. :
2566100000
Typ:
UR20-2AO-UI-16-DIAG
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 2 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr. :
2566970000
Typ:
UR20-2AO-UI-ISO-16-DIAG
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 2 Kanal, Strom/Spannung
Ausführung
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr.
1315730000
Typ
UR20-4AO-UI-16-DIAG
GTIN (EAN)
4050118118667
VPE
1 Stück
Tiefe
76 mm
Tiefe (inch)
2,992 inch
Höhe
120 mm
Höhe (inch)
4,724 inch
Breite
11,5 mm
Breite (inch)
0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe
128 mm
Nettogewicht
86 g
Lagertemperatur
-40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur
-20 °C ... +60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Luftdruck (Betrieb)
≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung
500 V
Schock
15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene
TS 35
Verschmutzungsgrad
2
Vibrationsfestigkeit
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie
II
Aktor-Anschluss
2-Leiter (automatische Erkennung), 4-Leiter
Aktorversorgung
min.
0 mA
nominal
185 mA
max.
185 mA
Ansprechzeit
1 ms / 4 Kanäle
Anzahl Analoge Ausgänge
4
Auflösung
16 Bit
Ausgangsgröße
Spannung (0…5V,0…10V, 1…5V, 2…10V, ±10V, ±5V), Strom (0…20mA oder 4…20mA)
Ausgangsstrom gem. Applikation
nominal
185 mA
max.
185 mA
min.
0 mA
Einzelkanaldiagnose
Ja
Fehlerersatzwerte
Ja
Genauigkeit
±0,1 % FSR max., 0,05 % FSR typ.
Gleichzeitigkeitsfaktor
max.
100 %
nominal
100 %
min.
0 %
Kurzschlussfest
Ja
Lastwiderstand / Strom
< 600 Ω
Lastwiderstand Spannung
> 1 kΩ (bei > 50 °C Umgebungstemperatur, max. Sensorsummenstrom = 25 mA)
Moduldiagnose
Ja
Monotinität
Ja
Temperaturkoeffizient
20 ppm Spannung / 31 ppm Strommessung / °K
Typ
1. U (0…5 V, 0…10 V, 1…5 V, 2…10 V, ±10 V), 2. I (0…20 mA oder 4…20 mA)
Wiederholgenauigkeit
< 1 mV eff.
max. Fehler zwischen T min. und T max. in FSR
220 %
Übersprechen zwischen den Kanälen in FSR
0,001 %
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Diagnosedaten
2 Bit
Feldbusprotokoll
CANopen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET IRT, PROFIBUS DP-V1, POWERLINK
Galvanische Trennung
DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart
Analoges Ausgangsmodul
Prozessdaten
8 Byte
Schnittstelle
u-remote Systembus
Übertragungsrate Systembus, max.
48 Mbit
Stromaufnahme aus IOUT (jeweiligs Power-Segment)
85 mA
Stromaufnahme aus Isys , typ.
8 mA
Versorgungsspannung
24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus
ETIM 6.0
EC001596
ETIM 7.0
EC001596
ETIM 8.0
EC001596
ETIM 9.0
EC001596
ECLASS 9.0
27-24-26-01
ECLASS 9.1
27-24-26-01
ECLASS 10.0
27-24-26-01
ECLASS 11.0
27-24-26-01
ECLASS 12.0
27-24-26-01
ECLASS 13.0
27-24-26-01
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX)
E223527
Best.-Nr. :
1315680000
Typ:
UR20-4AO-UI-16
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr. :
2453880000
Typ:
UR20-4AO-UI-16-M
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr. :
2453870000
Typ:
UR20-4AO-UI-16-M-DIAG
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr. :
1510690000
Typ:
UR20-4AO-UI-16-HD
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, Strom/Spannung, 4 Kanal
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr. :
2705630000
Typ:
UR20-2AO-UI-16
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 2 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr. :
2566100000
Typ:
UR20-2AO-UI-16-DIAG
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 2 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr. :
2566970000
Typ:
UR20-2AO-UI-ISO-16-DIAG
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 2 Kanal, Strom/Spannung
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.