Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20X-2HAI-2SAO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung EX-Signalwandler/-trenner, HART®, 2 Kanäle, Ex- Eingang: 4-20mA, Safe- Ausgang: 4-20mA
Best.-Nr. 8965440000
Art ACT20X-2HAI-2SAO-S
GTIN (EAN) 4032248785056
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 113,6 mm
Tiefe (inch) 4,472 inch
Höhe 119,2 mm
Höhe (inch) 4,693 inch
Breite 22,5 mm
Breite (inch) 0,886 inch
Nettogewicht 212 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...85 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Feuchtigkeit 0...95 % (keine Betauung)

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL PAPER SIL certificate
SIL gemäß IEC 61508 2
MTBF 315 a

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Montage

Einbaulage horizontal oder vertikal
Montageart Tragschiene für Rastmontage
Tragschiene TS 35

Eingang EX

Ausgangssignal bei Drahtbruch <1 mA
Eingangsstrom 4...20 mA
Restwelligkeit (Stromschleife) <7.5 mVeff
Sensor-Versorgung > 16 V DC
Spannungsfall nicht versorgt <6 V
Spannungsfall versorgt <4.5 V
Typ eigensicherer Stromkreis, aktiv (als Stromquelle) oder passiv (als Stromsenke)

Ausgang

Ausgangssignalbegrenzung <28 mA
Ausgangsstrom 4...20 mA
Laststabilität ≤ 0,01 % vom Endwert / 100 Ω
Lastwiderstand / Strom ≤ 600 Ω
Typ aktiv (als Stromquelle) oder passiv (als Stromsenke)

Ausgang Digital

Schaltfrequenz, max. 0 Hz

Alarmausgang

Alarmfunktion Signalgrenze überschritten, Leitungsunterbrechung am Eingang, keine Versorgungspannung, Gerätefehler
Dauerstrom ≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (sicherer Bereich), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC ( Zone 2)
Nennleistung ≤ 62,5 VA / 32 W (sicherer Bereich)
≤ 16 VA / 32 W (Zone 2)
Nennschaltspannung ≤ 125 V AC / 110 V DC (sicherer Bereich)
≤ 32 V AC / 32 V DC (Zone 2)
Typ Statusrelais, 1 Öffner (potentialfrei)

Allgemeine Angaben

Anschlussart Schraubanschluss
Art der Signalweiterleitung nach HART® unverändert
Einsatzhöhe ≤ 2000 m
Feuchtigkeit 0...95 % (keine Betauung)
Genauigkeit < 0,1 % des Messbereiches
HART® Transparenz unterstützt Ja
Konfiguration mit FDT/DTM Software, Benötigt wird Konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Leistungsaufnahme ≤ 1,9 W
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit ≤ 5 ms
Temperaturkoeffizient < 0,01 % der Spanne/°C (TU)
Versorgungsspannung 19,2…31,2 V DC

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
EMV-Normen EN 61326-1
Isolationsspannung 2,6 kV (Eingang / Ausgang)
Normen EN 61010-1
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie II

Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)

Einbauort Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Leistung P0 Stromschleife 0,65 W / extern 0,1 W
Spannung U0 Stromschleife 28 V / extern 10 V
Strom I0 Stromschleife 93 mA / extern 10 mA

Sicherheitstechnische Basiskenndaten

Description of the "safe state" analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA
Gerätetyp A
Tproof 5 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
Hardware Fehlertoleranz (HFT)
Sicherheitskategorie SIL 2, SIL 3 bei Benutzung von 2 Geräten mit spezieller Verschaltung
Safe Failure Fraction (SFF) 80 %
Mean Time To Repair (MTTR) 24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 0 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 173 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 41 FIT
Ausfallwahrscheinlichkeit PFH 4.1 x 10-8 h-1
Demand mode High

Sicherheitstechnische Kenndaten Low demand mode

Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 1.92 x 10-4 (Tproof = 1 year), 3.67 x 10-4 (Tproof = 2 years), 8.92 x 10-4 (Tproof = 5 years), weitere Daten im Safety Manual

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,25 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12

Garantie

Zeitraum 3 Jahre

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20
ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Ex- Speisetrenner für DC-Strom Normsignale, 2- kanalig, HART transparent
2-kanaliger Speisetrenner in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung und Trennung von 4...20 mA Normsiganlen aus Ex- Zone 0,1,2 in den sicheren
Bereich. Baustein verfügt über aktive- und passive Eingänge. Externe Sensoren können
mit >15 V DC versorgt werden. Die 4...20 mA Ausgangskreise können optional passiv oder aktiv
betrieben werden. Status-/ Fehlermeldungen stehen über einen Relaiskontakt (Schließer) zur
Verfügung.

Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar.

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H  119,2/ 22,5/ 113,6
Schraubanschlusstechnik/ Nennquerschnitt 2,5 mm2
Schutzart: IP 20 


Eingang                          2 x 4...20 mA 
                                      > 15 V Dc Sensorversorgung                                     
Ausgang 
  aktiv                            
 2 x 4...20 mA
  passiv                          2 x 4...20 mA Stromschleife max. 26 V DC
Bürde                             < 600 Ohm
Genauigkeit                   <0,1 % v.E
Temperaturkoeffizient   <0,01% v.E./°C (Tu) 
Alarmausgang               Relais 1 Schließerkontakt 
                                      250 V AC / 30 V DC @ 2A sicherer Bereich
                                      32 V AC  @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2
Hilfsenergie                   19...31,2 V DC
Verlustleistung              ca. 3 W
Umgebungs-
temperaturbereich        -20 °C...+60 °C

Sichere Trennung          EN 61010, 3-Wege-Trennung bis 2,6 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander
Arbeitsspannung           300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen                  cULus, ATEX IECEX, FM

ATEX Kennzeichnung    II 3 G ExnA nC IIC T4
ATEX Kenndaten           U0 = 28 V DC
                                       I0  = 93 mA DC
                                       P0 = 650 mW

Typ
                                 ACT20X-2HAI-2SAO-S

Ausschreibungstext kurz Ex- Speisetrenner für DC-Strom Normsignale, 2- kanalig, HART transparent
2-kanaliger Speisetrenner in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung und Trennung von 4...20 mA Normsiganlen aus Ex- Zone 0,1,2 in den sicheren
Bereich. Baustein verfügt über aktive- und passive Eingänge. Externe Sensoren können
mit >15 V DC versorgt werden. Die 4...20 mA Ausgangskreise können optional passiv oder aktiv
betrieben werden. Status-/ Fehlermeldungen stehen über einen Relaiskontakt (Schließer) zur
Verfügung.

Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar.

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS DEKRAATEX DETNORVER FMEX FUSAFETY IECEXDEK
Zulassungen DNVGL;
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E337701

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 8965430000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: ACT20X-HAI-SAO-S
Ausfuehrung:
EX-Signalwandler/-trenner, HART®, 1 Kanal, Ex- Eingang: 4-20mA, Safe- Ausgang: 4-20mA
 
Best.-Nr.: 2456140000
Anschlussart: PUSH IN
Art: ACT20X-HAI-SAO-P
Ausfuehrung:
EX-Signalwandler/-trenner, HART®, 1 Kanal, Ex- Eingang: 4-20mA, Safe- Ausgang: 4-20mA
 
Best.-Nr.: 2456150000
Anschlussart: PUSH IN
Art: ACT20X-2HAI-2SAO-P
Ausfuehrung:
EX-Signalwandler/-trenner, HART®, 2 Kanäle, Ex- Eingang: 4-20mA, Safe- Ausgang: 4-20mA
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile