Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20P-CI-2CO-P
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Analoger Trennverstärker, Eingang : 0(4)-20 mA, Ausgang : 2 x 0(4) - 20 mA, Signalvervielfacher, HART®
Best.-Nr. 2489710000
Art ACT20P-CI-2CO-P
GTIN (EAN) 4050118535167
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 113,7 mm
Tiefe (inch) 4,476 inch
Höhe 127,1 mm
Höhe (inch) 5,004 inch
Breite 12,5 mm
Breite (inch) 0,492 inch
Nettogewicht 125 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit 5...95 % keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Eingangssignal bidirektionales HART® Signal
Eingangsstrom 0...20 mA, 4…20mA
Sensor 2-Leiter Transmitter (ohne eigene Spannungsversorgung), 3-Leiter-Sensor, 4-Leiter-Sensor (mit eigener Spannungsversorgung)
Sensor-Versorgung > 17 V DC bei 20 mA
Spannungsfall ca. 3.8 V @ RLoad = 0 Ω; ca. 15 V @ RLoad = 600 Ω; (Iinput = 20 mA)

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 2
Ausgangsstrom 0…20 mA (bei Eingängen mit 0…20 mA), 4…20 mA (bei Eingängen mit 4…20 mA), HART® digital signal
Lastwiderstand / Strom <300 Ω
Typ aktiv, angeschlossene Steuerung muss passiv sein

Ausgang (Digital)

Nennschaltstrom 0,1 A
Schaltspannung AC, max. 0 V
Schaltspannung DC, max. 0 V

Allgemeine Angaben

Art der Signalweiterleitung nach HART® unverändert
Einsatzhöhe ≤ 2000 m
Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Genauigkeit < 0,1 % vom Endwert
Konfiguration keine
Nennleistungsaufnahme 2 VA
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit ≤ 0,5 ms
Stromaufnahme ≤60 mA (24V power supply, 20mA output)
Temperaturkoeffizient 80 ppm/K
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung 20…30 V DC

Isolationskoordination

EMV-Normen EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Isolationsspannung 2 kV Eingänge / Ausgänge / Versorgung
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/Versorgung 2 kV Eingänge / Ausgänge / Versorgung
Prüfspannung 0,3 kV
Stehstoßspannung 4 kV (1,2/50 µs)
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)

Kennzeichnung II 3 G Ex ec IIC T5 Gc

Anschlussdaten

Anschlussart PUSH IN
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Der fest eingestellte DC-Trennverstärker ACT20P-CI-2CO trennt analoge Standardstromsignale aus einer Stromquelle oder aus einem 2- bzw. 3-Leiter Sensor. Ein analoges Eingangsstromsignal wird linear gewandelt und in zwei galvanisch voneinander getrennte Ausgangsstromsignale verdoppelt. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (4-Wege- Trennung).

Eigenschaften
  • HART-kompatibel für 0,5...2,5 kHz
  • Die aktiven oder passiven mA-Signaleingänge sind komplett galvanisch getrennt.
  • Betriebszustandsanzeige über frontseitige LED.
  • Galvanische 4-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20
ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX IECEXULD UKEX
Zulassungen CULUS;
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E469563
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E338066

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 7760054115
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: ACT20P-CI-2CO-S
Ausfuehrung:
Analoger Trennverstärker, Eingang : 0(4)-20 mA, Ausgang : 2 x 0(4) - 20 mA, Signalvervielfacher, HART®
 
Best.-Nr.: 1506220000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: ACT20P-CI-2CO-P-S
Ausfuehrung:
Analoger Trennverstärker, Eingang : 0(4)-20 mA, Ausgang : 2 x 0(4) - 20 mA, Spannungsversorgung auch über CH20M-Schienenbus, HART®
 
Best.-Nr.: 2514630000
Anschlussart: PUSH IN
Art: ACT20P-CI-2CO-P-P
Ausfuehrung:
Analoger Trennverstärker, Eingang : 0(4)-20 mA, Ausgang : 2 x 0(4) - 20 mA, Spannungsversorgung auch über CH20M-Schienenbus, HART®
 
Best.-Nr.: 7760054122
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: ACT20P-CI-2CO-OLP-S
Ausfuehrung:
Passivtrenner, Eingang : 4-20 mA, Ausgang : 2 x 4-20 mA, (schleifengespeist), Signalvervielfacher, ausgangsstromschleifengespeist
 
Best.-Nr.: 2619390000
Anschlussart: PUSH IN
Art: ACT20P-CI-2CO-OLP-P
Ausfuehrung:
Passivtrenner, Eingang : 4-20 mA, Ausgang : 2 x 4-20 mA, (schleifengespeist), Signalvervielfacher, ausgangsstromschleifengespeist
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile