Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CP DC BUFFER 24V 20A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Puffermodul, 30 V, 24 V
Best.-Nr. 1251220000
Art CP DC BUFFER 24V 20A
GTIN (EAN) 4050118043174
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2021-12-31
Produktalternative 2786240000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 150 mm
Tiefe (inch) 5,905 inch
Höhe 130 mm
Höhe (inch) 5,118 inch
Breite 66 mm
Breite (inch) 2,598 inch
Nettogewicht 1.274 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...70
Feuchtigkeit 5...95 % keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943
RoHS-Konformitätsstatus Konform

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E349964

Eingang

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Eingangsspannung, max. 30 V
Eingangsspannung, min. 22,5 V
Eingangsstrom 0…22 A
Max. zugelassender Eingangsstrom 22 A
Nenneingangsspannung 24 V DC
Überspannungsschutz 31…34 V (nur bei Entladung)

Ausgang

Ausgangsspannung, Bemerkung Entspricht Eingangsspannung
Ausgangsstrom 20 A
Ausgangsstrom, max. 22 A
Parallelschaltbarkeit ja, ohne Diodenmodul
Überlastschutz ≥ 22 A (nur bei Entladung)
Überspannungsschutz 31…34 V (nur bei Entladung)

Allgemeine Angaben

Feuchtigkeit 5...95 % keine Betauung
MTBF
Entsprechend Norm MLT-HDBK-217F
Betriebszeit (Stunden), min. 111.900 h
Umgebungstemperatur 25 °C
Eingangsspannung 24 V
Ausgangsleistung 480 W
Betriebszyklus 100 %
Entsprechend Norm MLT-HDBK-217F
Betriebszeit (Stunden), min. 103.100 h
Umgebungstemperatur 40 °C
Eingangsspannung 24 V
Ausgangsleistung 480 W
Betriebszyklus 100 %
Pufferzeiten 250 ms bei 20 A, 6 s bei 1 A
Rastfuß Metall
Schutzart IP20
Speichermedium Interner Kondensator
Wirkungsgrad 95 %
max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 5 %…95 % RH

EMV / Schock / Vibration

Störabstrahlung nach EN55032 Klasse B
Störfestigkeitsprüfung nach EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 und EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-4 (Burst)

Isolationskoordination

Isolationsspannung Eingang / Ausgang 1 kV

Elektrische Sicherheit (angewandte Normen)

Ausrüstung mit elektronischen Betriebsmitteln nach EN50178 / VDE0160

Anschlussdaten (Ausgang)

Anzugsdrehmoment, max. 1,5 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 1,2 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,6 mm²

Anschlussdaten (Eingang)

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, max. 1,5 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 1,2 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,5 mm²

Anschlussdaten (Signal)

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 15 
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 30 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,2 mm²

Signalisierung

Status Relais (max.Belastung) Eingangsspannung OK ( 30 V AC/DC 2A), Betrieb Bereit (24 V AC/DC 300 mA)
Statusanzeige LED grün

Zulassungen

Institut (cURus) CURUS
Zertifikat-Nr. (cURus) E349964

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002850
ETIM 7.0 EC002850
ETIM 8.0 EC002850
ETIM 9.0 EC002850
ECLASS 9.0 27-04-06-92
ECLASS 9.1 27-04-92-01
ECLASS 10.0 27-04-06-92
ECLASS 11.0 27-04-06-92
ECLASS 12.0 27-04-06-92
ECLASS 13.0 27-04-06-92

Zulassungen

Zulassungen CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E349964

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2786240000
Art: PRO DC BUFFER 24V 20A
Ausfuehrung:
Puffermodul, 24 V
 
Best.-Nr.: 2786250000
Art: PRO DC BUFFER 24V 40A
Ausfuehrung:
Puffermodul, 24 V