Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PSSR 24VDC/1PH AC75A HP
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 3,5…32 V DC , Nennschaltspannung: 24…600 V AC, Dauerstrom: 62 A (AC51) bei 40 °C, montiert auf Kühlkörper mit 0,75 K/W, Schraubanschluss
Best.-Nr. 1406250000
Art PSSR 24VDC/1PH AC75A HP
GTIN (EAN) 4050118206852
VPE 2 Stück
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2022-09-30

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 29 mm
Tiefe (inch) 1,142 inch
Höhe 58,5 mm
Höhe (inch) 2,303 inch
Breite 45 mm
Breite (inch) 1,772 inch
Nettogewicht 88 g

Temperaturen

Lagertemperatur -55 °C...125 °C
Betriebstemperatur -55 °C...100 °C
Feuchtigkeit 40...85 % (indoor), keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
RoHS-Konformitätsstatus Konform

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E360862

Steuerseite

Nennsteuerspannung 3,5…32 V DC
Nennsteuerstrom 13,4 mA DC (±20 %)
Nennleistung ≤ 280 mW
Statusanzeige LED grün
Schutzschaltung Suppressordiode
Eingangsfrequenz 10 Hz

Lastseite

Nennschaltspannung 24…600 V AC
Dauerstrom 62 A (AC 51) @ 40 °C @ montiert auf Kühlkörper mit 0,75 K/W
max. Schaltstrom 90 A
Lastkategorie AC 51
Einschaltstrom 600 A (10 ms)
Impulsbelastung, Grenzstrom 1100 A (10 ms), nicht wiederkehrend
Grenzlastintegral (I²t) <10 ms 6.000 A²s
Einschaltverzögerung ≤ 10 ms
Ausschaltverzögerung ≤ 10 ms
Spannungsfall bei max. Last ≤1,4 V
Leckstrom ≤ 1 mA
min. Schaltstrom 5 mA
Kurzschlussfest Nein
Schutzschaltung Lastseite Varistor
Kontaktausführung 1 Schließer (Thyristor (Nullspannungsschaltend))
Frequenzbereich der Ausgangspannung 50 / 60 Hz
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung) 10 Hz

Allgemeine Daten

Ausführung 1-phasig ohne Kühlkörper (nullspannungsschaltender Ausgang)
Farbe schwarz

Isolationskoordination

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 4 kVeff
Spannungsfestigkeit Lastseite - Gehäuse 4 kVeff
Stehstoßspannung 4 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (cURus) E360862

Anschlussdaten (Steuerseite)

Leiteranschlusstechnik (Steuerseite) Schraubanschluss
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, Nenn- (Steuerseite) 1,5 mm²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min. (Steuerseite) 0,75 mm²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. (Steuerseite) 2,5 mm²
Leiteranschluss (Steuerseite) M4 Ringkabelschuh (isoliert)
Anzugsdrehmoment, min. (Steuerseite) 1,2 Nm
Anzugsdrehmoment, max. (Steuerseite) 2 Nm
Klingenmaß (Steuerseite) Gr. PZ2

Anschlussdaten (Lastseite)

Leiteranschlusstechnik (Lastseite) Schraubanschluss
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, Nenn- (Lastseite) 10 mm²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min. (Lastseite) 1,5 mm²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. (Lastseite) 10 mm²
Leiteranschluss (Lastseite) M5 Ringkabelschuh (isoliert)
Anzugsdrehmoment, min. (Lastseite) 2 Nm
Anzugsdrehmoment, max. (Lastseite) 3 Nm
Klingenmaß (Lastseite) Gr. PZ2

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002055
ETIM 7.0 EC002055
ETIM 8.0 EC002055
ETIM 9.0 EC002055
ECLASS 9.0 27-37-10-14
ECLASS 9.1 27-37-10-14
ECLASS 10.0 27-37-10-14
ECLASS 11.0 27-37-10-14
ECLASS 12.0 27-37-10-14
ECLASS 13.0 27-37-10-14

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E360862