Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WTL 6/3/STB SW
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr. 1060370000
Art WTL 6/3/STB SW
GTIN (EAN) 4032248812974
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 64 mm
Tiefe (inch) 2,52 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 65 mm
Höhe 87 mm
Höhe (inch) 3,425 inch
Breite 7,9 mm
Breite (inch) 0,311 inch
Nettogewicht 34,14 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Umgebungstemperatur -5 °C…40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda

2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 8
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 6 mm²
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsspannung DC 500 V
Nennstrom 41 A
Strom bei max. Leiter 57 A
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,31 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 8 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 20 AWG
Spannung Gr C (CSA) 300 V
Strom Gr C (CSA) 45 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1057876

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 8 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 20 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 8 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 20 AWG
Spannung Gr C (UR) 600 V
Strom Gr C (UR) 45 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 12 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 1,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,8 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 3
Klemmbereich, max. 10 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmschraube M 3,5
Klingenmaß 0,8 x 4,0 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A5
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 8
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 10 mm²

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, Trennelement, für steckbare Querverbindung, geschlossen
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Trennklemmen

Anzugsdrehmoment max. Trennerschraube 0,7 Nm
Anzugsdrehmoment min. Trennerschraube 0,5 Nm
Längstrennung gleitend
Quertrennung ohne
integrierte Prüfbuchse Ja

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Montageart gerastet
Offene Seiten geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09

Zulassungen

Zulassungen CE CSA KEMAKEUR UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2863880000
Art: WTL 6 STB
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 2863890000
Art: WTL 6 STB BL
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 2863910000
Art: WTL 6 STB GR
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 2863900000
Art: WTL 6 STB SW
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 1934810000
Art: WTL 6/1 EN
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 1019670000
Art: WTL 6/1 EN BL
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 1934820000
Art: WTL 6/1 EN STB
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 1019680000
Art: WTL 6/1 EN STB BL
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 1019690000
Art: WTL 6/1 EN STB GR
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 1019710000
Art: WTL 6/1 EN STB RT
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 1062520000
Art: WTL 6/1 EN STB SW
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 1938820000
Art: WTL 6/1/STB/TNSC/EN
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 1345280000
Art: WTL 6/1/TNSC/EN
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 1018800000
Art: WTL 6/3
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 1018640000
Art: WTL 6/3 BR
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 1018600000
Art: WTL 6/3/STB
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 1062120000
Art: WTL 6/3/STB BL
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 1062130000
Art: WTL 6/3/STB GE
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 1887210000
Art: WTL 6/4 FF
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 1161690000
Art: WTL 6 SL
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 9538080000
Art: WTL 6 SL/EN
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 1017900000
Art: WTQ 6/1
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 1934790000
Art: WTQ 6/1 EN
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 1934800000
Art: WTQ 6/1 EN STB
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 1018100000
Art: WTQ 6/1/STB
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 2595900000
Art: WTL 6 SL GWHUE
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Best.-Nr.: 1238930000
Art: WTL 6 SL O.STB
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile