Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
A2C 16 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 76 A, blau
Best.-Nr. 2494100000
Art A2C 16 BL
GTIN (EAN) 4050118504101
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 51,5 mm
Tiefe (inch) 2,028 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 52,5 mm
Höhe 80,5 mm
Höhe (inch) 3,169 inch
Breite 12 mm
Breite (inch) 0,472 inch
Nettogewicht 35,955 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC /

Allgemeines

Einbauhinweis Tragschiene
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 18
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 16 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Nennstrom 76 A
Strom bei max. Leiter 76 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,42 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 2,43 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Spannung max (ATEX) 550 V
Strom (ATEX) 64 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 16 mm²
Spannung max (IECEX) 550 V
Strom (IECEX) 64 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 16 mm²

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 6 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 18 AWG
Spannung Gr B (CSA) 600 V
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Spannung Gr D (CSA) 600 V
Strom Gr B (CSA) 62 A
Strom Gr C (CSA) 62 A
Strom Gr D (CSA) 5 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-70089609

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 6 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 18 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 6 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 18 AWG
Spannung Gr B (cURus) 600 V
Spannung Gr C (cURus) 600 V
Spannung Gr D (cURus) 600 V
Strom Gr B (cURus) 62 A
Strom Gr C (cURus) 62 A
Strom Gr D (cURus) 5 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 18 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 25 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klingenmaß 1,0 x 5,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 18
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 10 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 6 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,75 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss PUSH IN

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe blau
Farbe Betätigungselemente orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart einschnappbar
Einbauhinweis Tragschiene
Montageart TS 35
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja
mit Rastzapfen Nein
rastbar Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2494000000
Art: A2C 16
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 76 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2862830000
Art: A2C 16 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 76 A, orange
 
Best.-Nr.: 2494090000
Art: A3C 16
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 76 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2494080000
Art: A3C 16 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 76 A, blau
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile