Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-SW-PL10M-3GT-7TX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. 1241290000
Art IE-SW-PL10M-3GT-7TX
GTIN (EAN) 4050118029291
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2025-11-29
Produktalternative 2682360000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 107 mm
Tiefe (inch) 4,213 inch
Höhe 135 mm
Höhe (inch) 5,315 inch
Breite 80,2 mm
Breite (inch) 3,157 inch
Nettogewicht 1.170 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -10 °C...60 °C
Feuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Management-Funktionen

Gerätekonfiguration Webbrowser (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Telnet-Konsole, Lokale serielle Konsolenschnittstelle (RS-232 über RJ-45 Schnittstelle), Windows-Tool
Überwachungsfunktion SNMP v1/v2c/v3, LLDP (Link Layer Discovery Protocol), Port mirroring, Port-Statistik, Port monitoring, Syslog, RMON (Remote Monitoring), Ereignisbasierte Warnmeldung per E-Mail, Ereignisbasierte Warnmeldung über Relais, Ereignisbasierte Warnmeldung über SNMP-Trap
Netzwerkredundanz STP (Spanning Tree Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), Turbo-Ring (Wiederherstellungszeit <20/50 ms bei Fast-/Gigabit-Ethernet-Schnittstelle), Turbo-Chain (Wiederherstellungszeit <20/50 ms bei Fast-/Gigabit-Ethernet-Schnittstelle), LACP (Link Aggregation Control Protocol)
Netzwerkfilter Quality of Service (QoS), Tag-basiertes VLAN, Port-basiertes VLAN, IGMP v1/v2, GMRP, Begrenzung der Datenverkehrsrate
IP-Adressverwaltung Statisch, BootP, RARP, DHCP-Client, DHCP-Server (port-basiert), DHCP Option 82 (Relais-Agent)
Sicherheitsfunktionen VLAN-Segmentation, Ports aktivieren/deaktivieren, Zugriffskontrolle (portbasiert über IEEE 802.1X), Zugriffskontrollliste (MAC-basiert), Loop-Protection, Benutzerauthentifizierung nach TACACS+ und IEEE 802.1X
Zeitsynchronisations-Management SNTP-Client, NTP-Client, PTPv1
Industrieprotokoll-Unterstützung PROFINET-Device gemäß Conformance Class B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave

EMV-Konformität und Zulassungen

EMV-Normen EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, EN61000-4-8
Explosionsgefährdete Bereiche UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C und D, ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Freier Fall Gemäß IEC 60068-2-32
Schock gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Vibration gemäß IEC 60068-2-6

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

MTBF

MTBF
Entsprechend Norm Telcordia (Bellcore), GB
Betriebszeit (Stunden), min. 911.314 h

Schnittstellen

Alarmkontakt 2 Relaisausgänge mit einer Strombelastbarkeit von 1 A bei 24 V DC
Anzahl Ports 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X)
Digitaleingänge 2 Eingänge mit der gleichen Masse, galvanisch getrennt
  • +13 bis +30 V für logisch “1”
  • -30 bis +3 V für logisch “0”
  • Max. Eingangsstrom: 8 mA
Funktion DIP-Schalter Turbo-Ring, Master, Coupler, Reserve
Konsolen-Port-Schnittstelle RS-232
LED-Anzeige PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP-Port), 1000M (Gigabit-Port), MSTR/HEAD, CPLR/TAIL
RJ45-Ports 10/100BaseT(X), 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation

Spannungsversorgung

Anschluss 2 abnehmbare 6-polige Klemmenblöcke
Stromaufnahme
Spannung 24 V
Strom 0,65 A
Verpolungsschutz vorhanden
Versorgungsspannung 24 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart DC
Spannung, min. 12 V
Spannung, max. 45 V
Überstromschutz Vorhanden

Switch Eigenschaften

Bandbreite Rückwandbus 7,4 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle 8 K
IGMP-Gruppen 256 
Max. Anzahl der verfügbaren VLANs 64 
Paketpuffergröße 1 Mbit
Prioritäts-Queues
VLAN-ID max 4.094 
VLAN-ID min

Technische Daten

Gehäusebasismaterial Metall
Geschwindigkeit Fast/Gigabit Ethernet
Montageart Tragschiene, Wand (mit optionalem Montagesatz)
Schutzart IP30
Switch managed

Technologie

Datenvermittlung Store and Forward
Flusssteuerung IEEE 802.3x Flusssteuerung, Back-Pressure-Flusssteuerung
MIB MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
Standard IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X), IEEE 802.3ab für 1000BaseT(X), IEEE 802.3x zur Flusssteuerung, IEEE 802.1D-2004 für das Spanning Tree Protokoll, IEEE 802.1w für Rapid STP, IEEE 802.1Q für VLAN Tagging, IEEE 802.1p für Class of Service, IEEE 802.1X für Authentifizierung, IEEE 802.3ad für Port-Trunk mit LACP

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur, max. 60 °C
Betriebstemperatur, min. -10 °C
Feuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max. 85 °C
Lagertemperatur, min. -40 °C

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-01
ECLASS 11.0 19-17-04-01
ECLASS 12.0 19-17-04-01
ECLASS 13.0 19-17-04-01

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E230683
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1286930000
Art: IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 1241100000
Art: IE-SW-PL16M-16TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 1286820000
Art: IE-SW-PL16MT-16TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 1241320000
Art: IE-SW-PL18M-2GC-16TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 1286970000
Art: IE-SW-PL18MT-2GC-16TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.