Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KLIPPON CS K51-2
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon Control Station (Befehlts- und Meldegeräte), Befehls- / Meldegerät, KLIPPON K51 EX, Aluminium AlSi12, Drucktaster - grün, Drucktaster - rot, Schlagtaster NOT-AUS mit gelbem Kontrast-Schild, 2 Schließer, 2 Öffner, Zwangsöffnende Kontakte, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Best.-Nr. 1537570000
Art KLIPPON CS K51-2
GTIN (EAN) 4050118341799
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2024-08-31

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 81 mm
Tiefe (inch) 3,189 inch
Tiefe mit Anbaukomponenten 119 mm
Höhe 220 mm
Höhe (inch) 8,661 inch
Breite 120 mm
Breite (inch) 4,724 inch
Nettogewicht 1.970 g

Temperaturen

Umgebungstemperatur -55 °C...+55 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6bI, 6c

Zertifikatsnummern Gehäuse

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV14ATEX7606X
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXITA14.0013X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX) TÜV 14 ATEX 7606 X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx) IECEx ITA 14.0013X
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO) LMP 21.0019X

Allgemeine Angaben

1 Position in Gehäuse Drucktaster - grün
2 Position in Gehäuse Drucktaster - rot
3 Position in Gehäuse Schlagtaster NOT-AUS mit gelbem Kontrast-Schild
Ausführung Kontakt 2 Schließer, 2 Öffner, Zwangsöffnende Kontakte
Betriebsspannung, max. 400 V
Betriebsstrom bei 40 °C Umgebungstemperatur max. 1,5 mm² - T6 10 A, 1,5 mm² - T5 16 A, 2,5 mm² - T6 16 A
Betriebsstrom bei 55 °C Umgebungstemperatur max. 1,5 mm² - T4 16 A, 1,5 mm² - T5 10 A, 2,5 mm² - T5 16 A
Betätigungsvorsätze Drucktaster, Schlagtaster NOT-AUS
Betätigungvorsatz Farbe grün, rot
Bohrungen Seite B 1 x M25
Deckelbefestigung Innensechsrund TX20 Schitzschrauben
Dichtungsmaterial Bedien- und Anzeigeelemente EPDM
Dichtungsmaterial Gehäuse Silikon (VMQ)
Drehmoment Deckelschrauben 2,5 Nm
Drehmoment Erdung 2,5 Nm
Erdung außen Erdungsbolzen M4 Edelstahl
Erdung innen Erdungsanschluss
Kabelverschraubung 1460070000
Kennzeichnung II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db
Klemmbereich Kabelverschraubung, max. 18 mm
Klemmbereich Kabelverschraubung, min. 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Montageart Wandmontage
Oberfläche Pulverbeschichtet
Referenzprodukt 9526940000
Schlagfestigkeit 7 Joule nach IEC60079-0
Temperaturklasse T4, T5, T6
Werkstoff Aluminium AlSi12

Gehäuse

Bohrungen Seite B 1 x M25
Werkstoff Aluminium AlSi12

Standard-Merkmale

Referenzprodukt 9526940000

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Eplan Data Portal Eplan data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-90
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Zulassungen

Zulassungen IECEXITA TUEVNATEX
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1537540000
Art: KLIPPON CS K51-2
Ausfuehrung:
Klippon Control Station (Befehlts- und Meldegeräte), Befehls- / Meldegerät, KLIPPON K51 EX, Aluminium AlSi12, Drucktaster - rot, Leuchtmodul - grün, Drucktaster - grün, 2 Öffner, 2 Schließer, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 1537550000
Art: KLIPPON CS K51-2
Ausfuehrung:
Klippon Control Station (Befehlts- und Meldegeräte), Befehls- / Meldegerät, KLIPPON K51 EX, Aluminium AlSi12, Drucktaster - grün, Drucktaster - rot, Drucktaster - grün, 3 Öffner, 3 Schließer, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.