Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Schwere Steckverbinder
Industrial-Ethernet-Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Leistung
Ventilsteckverbinder
Signal Converter
Batteriesteckverbinder
BUS-Steckverbinder
Musterkit Single Pair Ethernet
RJ45-, Hybrid- und USB-Steckverbinder
SPE-Steckverbinder (Single Pair Ethernet)
LWL-Steckverbinder (Lichtwellenleiter)
Tragschienenoutlets
Anschlussdosen/-kupplungen
Aktive Komponenten
Kabelverbinder
Zubehör
Tragschienenoutlet RJ45
Tragschienen-Outlet SPE
Tragschienen-Outlet RJ12
Tragschienenoutlet USB
Tragschienenoutlet LWL
Modul
Kupplung
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Tragschienen-Outlet, RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.
8946940000
Art
IE-TO-RJ45-FJ-B
GTIN (EAN)
4032248734924
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
54,4 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
0…93 % rel. Feuchte
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeine Daten
Referenzprodukt
1963840000
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
IDC
Aufbau
Schaltbare Potenzialverbindung von Modul / Kupplung zur Tragschiene
Beschaltung
EIA/TIA T568 B
Farbe
lichtgrau
Schockfestigkeit nach IEC 60512-6-3
250 ms-2
Vibrationsfestigkeit nach IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusförmig (9…500 Hz)
Feuchtigkeit
0…93 % rel. Feuchte
Gehäusebasismaterial
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Isolationsdurchmesser, min.
0,85 mm
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Federstahl, Ni 1,2 µm
Kontaktoberfläche
Au ≥ 0,8 µm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.4...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Manteldurchmesser, min.
5,5 mm
Manteldurchmesser, max.
10 mm
Montageart
TS 35
Schirmung
Ja
Schutzart
IP20
Steckzyklen
750 (RJ45)
Wiederanschließbarkeit
≥ 10 Zyklen für AWG 23-26, ≥ 4 Zyklen für AWG 22
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus)
E471884
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
500 MΩ
Kontaktwiderstand
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3bt
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C
1 A
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
ECLASS 14.0
27-44-03-20
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E471884
Best.-Nr.:
8946930000
Art:
IE-TO-RJ45-FJ-A
Ausfuehrung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.:
8946950000
Art:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Ausfuehrung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Best.-Nr.:
8808360000
Art:
IE-XM-RJ45/IDC
Ausfuehrung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, RJ45 Modul, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Ausfuehrung
Tragschienen-Outlet, RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.
8946940000
Art
IE-TO-RJ45-FJ-B
GTIN (EAN)
4032248734924
VPE
10 Stück
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
0…93 % rel. Feuchte
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Referenzprodukt
1963840000
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
IDC
Aufbau
Schaltbare Potenzialverbindung von Modul / Kupplung zur Tragschiene
Beschaltung
EIA/TIA T568 B
Farbe
lichtgrau
Schockfestigkeit nach IEC 60512-6-3
250 ms-2
Vibrationsfestigkeit nach IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusförmig (9…500 Hz)
Feuchtigkeit
0…93 % rel. Feuchte
Gehäusebasismaterial
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Isolationsdurchmesser, min.
0,85 mm
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Federstahl, Ni 1,2 µm
Kontaktoberfläche
Au ≥ 0,8 µm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.4...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Manteldurchmesser, min.
5,5 mm
Manteldurchmesser, max.
10 mm
Montageart
TS 35
Schirmung
Ja
Schutzart
IP20
Steckzyklen
750 (RJ45)
Wiederanschließbarkeit
≥ 10 Zyklen für AWG 23-26, ≥ 4 Zyklen für AWG 22
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus)
E471884
Isolationswiderstand
500 MΩ
Kontaktwiderstand
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3bt
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C
1 A
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
ECLASS 14.0
27-44-03-20
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E471884
Best.-Nr.:
8946930000
Art:
IE-TO-RJ45-FJ-A
Ausfuehrung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.:
8946950000
Art:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Ausfuehrung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Best.-Nr.:
8808360000
Art:
IE-XM-RJ45/IDC
Ausfuehrung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, RJ45 Modul, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.