Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SET AAP13 6/1.5/12C
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 250 V, 41 A, dunkelbeige
Best.-Nr. 2506340000
Art SET AAP13 6/1.5/12C
GTIN (EAN) 4050118520729
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 47 mm
Tiefe (inch) 1,85 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 48 mm
Höhe 96 mm
Höhe (inch) 3,78 inch
Breite 24,5 mm
Breite (inch) 0,965 inch
Nettogewicht 65,951 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Umgebungstemperatur -5 °C…40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Einbauhinweis Tragschiene
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 8
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Normen In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Polzahl 5
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 6 mm²
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsspannung DC 250 V
Nennstrom 41 A
Strom bei max. Leiter 41 A
Normen In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,31 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Kennzeichnung EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 12 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussart 2 PUSH IN
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 6 mm²
Klemmbereich, min. 0,34 mm²
Klingenmaß 1,0 x 5,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A5
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 8
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Rohrlänge
min. 10 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rohrlänge
min. 10 mm
max. 18 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1,5 mm²
Rohrlänge
min. 12 mm
max. 18 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 2,5 mm²
Rohrlänge
min. 10 mm
max. 18 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 4 mm²
max. 6 mm²
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rohrlänge
nominal 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Rohrlänge
min. 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 4 mm²
Rohrlänge
min. 12 mm
max. 18 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 6 mm²
max. 10 mm²
Rohrlänge
min. 10 mm
max. 18 mm
Rohrlänge für Zwillingsaderendhülse
Rohrlänge
min. 10 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,5 mm²
Rohrlänge
min. 10 mm
max. 18 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,75 mm²
Rohrlänge
min. 12 mm
max. 18 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 1 mm²
max. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Abisolierlänge, weiterer Anschluss 8 mm
Anschlussart, weiterer Anschluss PUSH IN
Anschlussrichtung weiterer Anschluss oben
Bemessungsquerschnitt weiterer Anschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, weiterer Anschluss, max. 1,5 mm²
Klemmbereich, weiterer Anschluss, min. 0,14 mm²
Klingenmaß, weiterer Anschluss 0,4 x 2,0 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, weiterer Anschluss, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, weiterer Anschluss, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, weiterer Anschluss, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, weiterer Anschluss, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, weiterer Anschluss, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage 26 
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Farbe Betätigungselemente rot
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart einschnappbar
Einbauhinweis Tragschiene
Montageart TS 35
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001284
ETIM 7.0 EC001284
ETIM 8.0 EC001284
ETIM 9.0 EC001284
ETIM 10.0 EC001284
ECLASS 9.0 27-14-11-06
ECLASS 9.1 27-14-11-06
ECLASS 10.0 27-14-11-06
ECLASS 11.0 27-14-11-06
ECLASS 12.0 27-14-11-06
ECLASS 13.0 27-14-11-06
ECLASS 14.0 27-14-11-06
ECLASS 15.0 27-14-11-06

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1988280000
Art: AAP13 1.5 LI-LI
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 16 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2623920000
Art: AAP13 1.5 LI-LI OR
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 16 A, orange
 
Best.-Nr.: 1988270000
Art: AAP13 6 FE-LO
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 250 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1988260000
Art: AAP13 6 LO-LO
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 250 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2623910000
Art: AAP13 6 LO-LO OR
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 250 V, 41 A, beige
 
Best.-Nr.: 2506380000
Art: SET AAP13 6/1.5/24C
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 250 V, 41 A, dunkelbeige
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile