Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KLIPPON CS STB 1-1
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon Control Station (Befehlts- und Meldegeräte), Befehls- / Meldegerät, KLIPPON STB 1 SS, Edelstahl 1.4404 (316 L), Schlüsselschalter, 1 Öffner, 1 Schließer, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Best.-Nr. 1537220000
Art KLIPPON CS STB 1-1
GTIN (EAN) 4050118341362
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2024-08-31

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 81,5 mm
Tiefe (inch) 3,209 inch
Tiefe mit Anbaukomponenten 109 mm
Höhe 120 mm
Höhe (inch) 4,724 inch
Breite 120 mm
Breite (inch) 4,724 inch
Befestigungsmaß Breite 145 mm
Nettogewicht 1.380 g

Temperaturen

Umgebungstemperatur -55 °C...+55 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Zertifikatsnummern Gehäuse

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV14ATEX7606X
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXITA14.0013X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX) TÜV 14 ATEX 7606 X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx) IECEx ITA 14.0013X
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO) LMP 21.0019X

Allgemeine Angaben

1 Position in Gehäuse Schlüsselschalter
Ausführung Kontakt 1 Öffner, 1 Schließer
Betriebsspannung, max. 400 V
Betriebsstrom bei 40 °C Umgebungstemperatur max. 1,5 mm² - T6 10 A, 1,5 mm² - T5 16 A, 2,5 mm² - T6 16 A
Betriebsstrom bei 55 °C Umgebungstemperatur max. 1,5 mm² - T4 16 A, 1,5 mm² - T5 10 A, 2,5 mm² - T5 16 A
Betätigungsvorsätze Schlüsselschalter, 3 Schaltstellungen, I - 0 - II, (I + II), rastend, Schlüssel abziehbar
Bohrungen Seite B 1 x M20
Deckelbefestigung M5 Sechskantschraube mit Schlitz und 10mm Schlüsselweite
Dichtungsmaterial Bedien- und Anzeigeelemente EPDM
Dichtungsmaterial Gehäuse Silikon (VMQ)
Drehmoment Deckelschrauben 2,5 Nm
Drehmoment Erdung 7,5 Nm
Erdung außen Erdungsbolzen M6 Edelstahl
Erdung innen Deckelerdungsbolzen M6 x10 aus Edelstahl
Kabelverschraubung 1460050000
Kennzeichnung II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db
Klemmbereich Kabelverschraubung, max. 12 mm
Klemmbereich Kabelverschraubung, min. 3 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Montageart Wandmontage
Oberfläche spiegelpoliert
Referenzprodukt 1002690000
Schlagfestigkeit 7 Joule nach IEC60079-0
Temperaturklasse T4, T5, T6
Werkstoff Edelstahl 1.4404 (316 L)

Gehäuse

Bohrungen Seite B 1 x M20
Werkstoff Edelstahl 1.4404 (316 L)

Standard-Merkmale

Referenzprodukt 1002690000

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Eplan Data Portal Eplan data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-90
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Zulassungen

Zulassungen IECEXITA TUEVNATEX

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1537200000
Art: KLIPPON CS STB 1-1
Ausfuehrung:
Klippon Control Station (Befehlts- und Meldegeräte), Befehls- / Meldegerät, KLIPPON STB 1 SS, Edelstahl 1.4404 (316 L), Schlagtaster NOT-AUS mit gelbem Kontrast-Schild, 2 Öffner, Zwangsöffnende Kontakte, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 1537210000
Art: KLIPPON CS STB 1-1
Ausfuehrung:
Klippon Control Station (Befehlts- und Meldegeräte), Befehls- / Meldegerät, KLIPPON STB 1 SS, Edelstahl 1.4404 (316 L), Drucktaster - grün, 1 Öffner, 1 Schließer, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 1537230000
Art: KLIPPON CS STB 1-1
Ausfuehrung:
Klippon Control Station (Befehlts- und Meldegeräte), Befehls- / Meldegerät, KLIPPON STB 1 SS, Edelstahl 1.4404 (316 L), Leuchtdrucktaster - grün, 2 Schließer, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 1537240000
Art: KLIPPON CS STB 1-2
Ausfuehrung:
Klippon Control Station (Befehlts- und Meldegeräte), Befehls- / Meldegerät, KLIPPON STB 1 SS, Edelstahl 1.4404 (316 L), Schlagtaster NOT-AUS mit gelbem Kontrast-Schild, 2 Öffner, Zwangsöffnende Kontakte, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 1537250000
Art: KLIPPON CS STB 1-2
Ausfuehrung:
Klippon Control Station (Befehlts- und Meldegeräte), Befehls- / Meldegerät, KLIPPON STB 1 SS, Edelstahl 1.4404 (316 L), Drucktaster - grün, 1 Öffner, 1 Schließer, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 1537280000
Art: KLIPPON CS STB 1-2
Ausfuehrung:
Klippon Control Station (Befehlts- und Meldegeräte), Befehls- / Meldegerät, KLIPPON STB 1 SS, Edelstahl 1.4404 (316 L), Schlüsselschalter, 1 Öffner, 1 Schließer, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 1537290000
Art: KLIPPON CS STB 1-2
Ausfuehrung:
Klippon Control Station (Befehlts- und Meldegeräte), Befehls- / Meldegerät, KLIPPON STB 1 SS, Edelstahl 1.4404 (316 L), Leuchtdrucktaster - grün, 2 Schließer, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.