Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20M-RTI-AO-E-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Temperaturwandler, Ohne galvanische Trennung, Eingang : Temperatur, PT100, Ausgang : I / U
Best.-Nr. 1375520000
Art ACT20M-RTI-AO-E-S
GTIN (EAN) 4050118259681
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 114,3 mm
Tiefe (inch) 4,5 inch
Höhe 112,5 mm
Höhe (inch) 4,429 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 86 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

MTBF 195 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Einfluss des Sensorkabelwiderstandes <0.002 Ω/Ω (@ 3/4-wire)
Leitungswiderstand im Meßkreis ≤ 50 Ω
Sensor PT100 (2-/3-/4- wire)
Temperatur-Eingangsbereich konfigurierbar, PT100: -200…+850 °C, min. Messbereich 10°C (RTD)

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 1
Ausgangssignalbegrenzung <4 mA (durchschn.), <60 mA (Impulsstrom), niedriges Tastverhältnis
Ausgangsspannung, Bemerkung konfigurierbar, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Ausgangsstrom konfigurierbar, 0...20 mA, 4...20 mA
Drahtbrucherkennung Ja, konfigurierbar, 3,5 mA / 23 mA / keine
Lastwiderstand / Strom ≤ 600 Ω
Lastwiderstand Spannung ≥ 10 kΩ
Typ aktiv, angeschlossene Steuerung muss passiv sein

Allgemeine Angaben

Auslieferungszustand Eingang: 0...10 V // Bandbreite: 50 Hz // Ausgang: 0...20 mA // Ausgang 2: 0...20 mA // Rauschunterdrückung: enabled // Starttemperatur: -200 °C // Endtemperatur: 0 °C
Auslieferungszustand
Einstellparameter Eingang
Konfiguration 0...10 V
Einstellparameter Bandbreite
Konfiguration 50 Hz
Einstellparameter Ausgang
Konfiguration 0...20 mA
Einstellparameter Ausgang 2
Konfiguration 0...20 mA
Einstellparameter Rauschunterdrückung
Konfiguration enabled
Einstellparameter Starttemperatur
Konfiguration -200 °C
Einstellparameter Endtemperatur
Konfiguration 0 °C
Galvanische Trennung ohne Trennung
Genauigkeit absolute Genauigkeit: < ±0,1 % des Messbereiches
Konfiguration DIP-Schalter
Leistungsaufnahme, max. 0,5 W
Leistungsaufnahme, typ. 0,37 W
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit Konfigurierbar, ≤ 30 ms, <300 ms
Temperaturkoeffizient ≤0.01 % des Messbereiches⁄°C oder 0.02 °C ⁄ °C
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung 24 V DC ± 30 %

Isolationskoordination

EMV-Normen IEC 61326-1
Galvanische Trennung ohne Trennung
Verschmutzungsgrad 2

Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)

Einbauort Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14

EMV-Konformität und Zulassungen

EMV-Normen IEC 61326-1
Normen IEC 61010-1

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Der konfigurierbare Temperaturmessumformer ACT20M-RTI-AO-S trennt und wandelt analoge Signale. Ein analoges RTD-Eingangssignal (Typ Pt100) wird in ein analoges Ausgangssignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung) und erfolgt über eine Direktverdrahtung oder den Weidmüller-Tragschienenbus.
Der konfigurierbare Temperaturmessumformer ACT20M-RTI-AO-E-S bietet die gleiche Funktionalität, verfügt jedoch über keine galvanische Trennung.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002919
ETIM 7.0 EC002919
ETIM 8.0 EC002919
ETIM 9.0 EC002919
ECLASS 9.0 27-21-01-29
ECLASS 9.1 27-21-01-29
ECLASS 10.0 27-21-01-29
ECLASS 11.0 27-21-01-29
ECLASS 12.0 27-21-01-29
ECLASS 13.0 27-21-01-29
ECLASS 14.0 27-21-01-29

Zulassungen

Zulassungen CULUS DETNORVER FMEX IECEXKEM KEMAATEX UKEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E337701

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1375510000
Art: ACT20M-RTI-AO-S
Ausfuehrung:
Temperaturwandler, Mit galvanische Trennung, Eingang : Temperatur, PT100, Ausgang : I / U
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1375480000
Art: ACT20M-TCI-AO-S
Ausfuehrung:
Temperaturwandler, Thermocouple, Mit galvanische Trennung, Eingang : Temperatur, Thermoelement, Ausgang : I / U
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1375500000
Art: ACT20M-TCI-AO-E-S
Ausfuehrung:
Temperaturwandler, Thermocouple, Ohne galvanische Trennung, Eingang : Temperatur, Thermoelement, Ausgang : I / U
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1435590000
Art: ACT20M-RTCI-CO-OLP-S
Ausfuehrung:
Passivtrenner, Mit galvanische Trennung, Eingang : Temperatur, PT100, Thermoelement, Ausgang : 4-20 mA
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1435610000
Art: ACT20M-RTI-CO-EOLP-S
Ausfuehrung:
Passivtrenner, Ohne galvanische Trennung, Eingang : Temperatur, PT100, Ausgang : 4-20 mA