Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
TIMER BTMF-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung BT-SERIES, Multifunktionszeitrelais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler, AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24...230 V AC, 24...48 V DC, Dauerstrom: 5 A, Schraubanschluss
Best.-Nr. 8647680000
Art TIMER BTMF-S
GTIN (EAN) 4032248308880
VPE 10 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2021-12-31
Produktalternative 2697250000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 74 mm
Tiefe (inch) 2,913 inch
Höhe 80 mm
Höhe (inch) 3,15 inch
Breite 17,5 mm
Breite (inch) 0,689 inch
Nettogewicht 73,9 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...65 °C
Betriebstemperatur -10 °C...55 °C
Feuchtigkeit 35...85 % rel. Feuchte, keine Betauung

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E223474

Steuerseite

Nennsteuerspannung 24...230 V AC, 24...48 V DC
Nennleistung ≤ 0,4 VA, 1,6 W
Statusanzeige LED grün: Versorgungsspannung, LED orange: Relaisausgang an
Zeitbereiche 0,1 s - 1,2 s, 1 s - 12 s, 0,1 min - 1,2 min, 1 min - 12 min, 0,1 h - 1,2 h, 1 h - 12 h, 10 h - 120 h
Einstellgenauigkeit 10 %
max. Rückstellzeit bei Spannungunterbrechung 100 ms
Min. Impulsdauer 50 ms
Wiederholgenauigkeit ± 1 %

Lastseite

Nennschaltspannung 250 V AC
Dauerstrom 5 A
Schaltspannung AC, max. 250 V
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 2500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max. 120 W @ 24 V
Kontaktausführung 1 Wechsler (AgNi 90/10)
Elektrische Lebensdauer DC-Spule 105 Schaltspiele (5A bei 250 Vac, ohm. Last bei 1800/h)
Mechanische Lebensdauer 107 Schaltungen (keine Last, 1800/h)

Allgemeine Daten

Tragschiene TS 35
Prüftaste vorhanden Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige Nein
Farbe beige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

Isolationskoordination

Spannungsfestigkeit Eingang - Ausgang 2 kVeff / 1 min
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Normen UL508
Zertifikat-Nr. (CSA) 219713
Zertifikat-Nr. (cURus) E223474

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 7 mm
Anzugsdrehmoment, max. 0,98 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 1,5 mm²
Klingenmaß Gr. PH1

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001439
ETIM 7.0 EC001439
ETIM 8.0 EC001439
ETIM 9.0 EC001439
ECLASS 9.0 27-37-16-05
ECLASS 9.1 27-37-16-05
ECLASS 10.0 27-37-16-05
ECLASS 11.0 27-37-16-05
ECLASS 12.0 27-37-16-05
ECLASS 13.0 27-37-16-05
ECLASS 14.0 27-37-16-05

Zulassungen

Zulassungen CE CSA CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E223474

verwandte Produkte

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile